| CADモデル: | View CAD Model |
| Pkg. Type: | SOT23 |
| Pkg. Code: | PFB |
| Lead Count (#): | 3 |
| Pkg. Dimensions (mm): | 2.9 x 0.8 x 1.15 |
| Pitch (mm): | 1 |
| Moisture Sensitivity Level (MSL) | 1 |
| Pb (Lead) Free | Yes |
| RoHS (RAA2144014GP3#NA0) | ダウンロード |
| ECCN (US) | |
| HTS (US) |
| Lead Count (#) | 3 |
| Carrier Type | Reel |
| Moisture Sensitivity Level (MSL) | 1 |
| Qty. per Reel (#) | 250 |
| Pb (Lead) Free | Yes |
| Pb Free Category | Pb-Free 100% Matte Tin Plate w/Anneal-e3 |
| Drop Out Voltage (Typical) | 1.37V @ 150mA |
| Enable/Shutdown | No |
| External Bias | No |
| Fixed Output Voltage Option | Yes |
| Input Voltage (Max) (V) | 40 |
| Input Voltage (Min) (V) | 4.5 |
| Input Voltage Range (V) | 4.5 - 40 |
| Length (mm) | 2.9 |
| MOQ | 250 |
| O/P Voltage Accuracy (±%) | 3 |
| Output Current 1 (Max) (A) | 0.15 |
| Output Voltage (Max) (V) | 3.39 |
| Output Voltage (Min) (V) | 3.2 |
| Output Voltage Range (V) | 2.5 - 12 |
| PORs (#) | 0 |
| PSRR (db) | 74 |
| Parametric Category | Linear Regulators (LDO) |
| Pitch (mm) | 1 |
| Pkg. Dimensions (mm) | 2.9 x 0.8 x 1.15 |
| Pkg. Type | SOT23 |
| Qualification Level | Standard |
| Quiescent Current | 3.6 µA |
| Thickness (mm) | 1.15 |
| Width (mm) | 0.8 |
RAA214401は、3.3Vの固定出力、最大150mAの出力電流で、非常に広い入力電圧範囲で動作するリニア・レギュレータです。超低消費電流で、常時接続やキープアライブのアプリケーションに適しています。 広い入力電圧範囲(4.5V~40V、10mA負荷時)で動作し、優れたラインレギュレーションとロードレギュレーションを実現しています。 加熱防止シャットダウン(OTSD)や短絡電流制限などの故障保護機能を内蔵しています。 このデバイスの出力電圧は、温度、入力電圧と負荷の全動作範囲にわたって調節されています。 出力ピンとGND間の内部抵抗ネットワークで固定されています。 RAA214401は、SOT23パッケージで提供されます。