メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)
500mA LDO内蔵、3V~40V入力、1.1A同期整流型降圧レギュレータ

パッケージ情報

CADモデル:View CAD Model
Pkg. Type:TDFN
Pkg. Code:LUT
Lead Count (#):22
Pkg. Dimensions (mm):6.0 x 3.0 x 0.75
Pitch (mm):0.5

環境及び輸出分類情報

Moisture Sensitivity Level (MSL)3
Pb (Lead) FreeYes
ECCN (US)
HTS (US)

製品スペック

Pkg. TypeTDFN
Carrier TypeReel
Country of AssemblyMALAYSIA
Country of Wafer FabricationTAIWAN
Control TypeCurrent Mode
Duty Cycle (%)100 - 100
IQ [Rail 1] (µA)2200
Input Voltage (Max) (V)6
Input Voltage (Max) [Rail 1]6
Input Voltage (Max) [Rail 2]6
Input Voltage (Min) (V)1.8
Input Voltage (Min) [Rail 1] (V)1.8
Lead Count (#)22
Length (mm)6
MOQ6000
Moisture Sensitivity Level (MSL)3
Output Current (Max) [Rail 1] (A)0.5
Output Current (Max) [Rail 2] (A)0.5
Output Voltage (Max) (V)5.5
Output Voltage (Max) [Rail 1] (V)5.5
Output Voltage (Max) [Rail 2] (V)5.5
Output Voltage (Min) (V)0.5
Output Voltage (Min) [Rail 1] (V)0.5
Outputs (#)2
PORYes
Pb (Lead) FreeYes
Pb Free CategoryPb-Free 100% Matte Tin Plate w/Anneal-e3
Peak Efficiency (%)94
Pitch (mm)0.5
Pkg. Dimensions (mm)6.0 x 3.0 x 0.75
Price (USD)$1.96209
Qualification LevelStandard
Quiescent Current2200 µA
SYNCH CapabilityYes
Switching Frequency (KHz)2 - 2
Switching Frequency Range (Typical) (kHz)300 - 2000
Temp. Range (°C)-40 to +125°C
Thickness (mm)0.75
Topology [Rail 1]Buck
Topology [Rail 2]LDO
Width (mm)3

説明

RAA212421は、3V~40V入力、1.2A同期整流型降圧コンバータと500mA LDOを組み合わせたデュアル出力レギュレータで、高速負荷応答を特長としています。2つの高性能電源の組み合わせを1つの小型(3x6mm)パッケージに収容しているので、使いやすく、効率の高い小型ソリューションを実現しています。

入力電圧範囲の広い降圧レギュレータ RAA212421 は、ハイサイドとローサイドの両方の NMOSFET を内蔵してお り、軽負荷時の効率向上に役立つPFMモードを備えています。強制PWMモードが必要な場合、この機能をオフにすることもできます。内部補償または外部補償を使用できるため、必要な外付け部品が最小限で済み、部品点数が減少して、設計の複雑さが軽減されます。この製品は、デフォルト周波数の 500kHz でスイッチングしますが、外付け抵抗を使用して300kHz~2MHzにプログラムすることもできます。その他の特長としては、プログラム可能なソフトスタート、ヒカップモード過電流保護、サーマルシャットダウン、パワーグッドなどがあります。

また、LDO は、非常に高速な負荷応答を実現できる最先端の内部補償回路を備えています。デバイスは、負荷、入 力、温度(TJ = -40℃~+125℃)の全動作範囲でVOUTの±1.8% の出力精度を備えています。その他に、ソフトスタート機能や、LDO を低静止電流のシャットダウンモードにできるイネーブル機能を備えています。

製品は小型の鉛フリー 3mmx6mm DFNプラスチックパッケージで供給され、-40℃~+125℃の全産業用温度範囲で 規定されています。