メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)

パッケージ情報

CADモデル:View CAD Model
Pkg. Type:LFBGA
Pkg. Code:pkg_20159
Lead Count (#):289
Pkg. Dimensions (mm):12 x 12 x 1.38
Pitch (mm):0.65

環境及び輸出分類情報

Moisture Sensitivity Level (MSL)3
RoHS (R7KA8M2JFDCAC#BC1)英語日本語
Pb (Lead) FreeYes
ECCN (US)
HTS (US)

製品スペック

Carrier TypeFull Carton (Tray)
Family NameRA
Series NameRA8
Group NameRA8M2
CPU ArchitectureArm
Main CPUArm Cortex-M85
Sub CPUYes
Floating Point UnitDouble/Single/Half
Bit Length32
Program Memory (KB)1024
Data Flash (KB)0
RAM (KB)2048
ECC SRAMYes
Lead Count (#)289
Pitch (mm)0.65
Pkg. Dimensions (mm)12 x 12 x 1.38
Number of Supply Voltage(s) (#)1
Supply Voltage (V)1.62 - 3.6
I/O Ports208
DMAC or DTCDMAC&DTC
DMA (ch)16
Temperature Sensor (ch) (#)1
Power-On ResetYes
Watchdog Timer (ch)3
External Memory Bus (bit)16,32
DRAM I/FSDRAM
3D GPUNo
AcceleratorNo
Temp. Range (°C)Tj = -40 to +105
External Interrupt Pins (#)32
LVD or PVDYes
Operating Freq (Max) (MHz)800
Operating Freq of Sub CPU (Max)200
Sub-clock (32.768 kHz)Yes
On-chip OscillatorYes
Ethernet speed10M/100M/1G
Ethernet (ch)2
EtherCat (ch) (#)0
USB Ports (#)2
USB FS (host ch/device ch)( 1 / 1 )
USB HS (host ch/device ch)( 1 / 1 )
USB SS (host ch/device ch)( 0 / 0 )
PCI Express (generation and ch)No
SCI or UART (ch)10
SPI (ch)2
QSPI (ch)0
OSPI (ch)2
I2C (#)3
I3C (ch)1
CAN (ch)0
CAN-FD (ch)2
WirelessNo
IrDANo
LIN (#)0
SDHI (ch)2
High Resolution Output TimerYes
PWM Output (pin#)28
32-Bit Timer (ch)16
16-Bit Timer (ch) (#)0
8-Bit Timer (ch)0
Standby operable timerYes
Asynchronous General Purpose Timer / Interval Timer (ch)2
RTCYes
16-Bit A/D Converter (ch)30
14-Bit A/D Converter (ch)0
12-Bit A/D Converter (ch)0
10-Bit A/D Converter (ch)0
24-Bit Sigma-Delta A/D Converter (ch)0
16-Bit D/A Converter (ch)0
12-Bit D/A Converter (ch)2
10-Bit D/A Converter (ch) (#)0
8-Bit D/A Converter (ch)0
Analog Comparator (ch)4
OPAMP (ch) (#)0
PGA (ch)0
Capacitive Touch Sensing Unit (ch)0
Graphics LCD ControllerNo
MIPI Interfaces (DSI) (ch)0
MIPI Interfaces (CSI) (ch)0
Camera I/F (Parallel)16-bit
Image CodecNo
2D Drawing EngineNo
Segment LCD ControllerNo
SSI (ch)2
Security & EncryptionUnique ID, TRNG, AES, CHA-CHA20, SHA2, SHA3, ECC, Ed25519, RSA-4K, HMAC, GHASH, Wrapped Keys, DLM, SPA/DPA Protection, Tamper Detection, Arm TrustZone
Debug InterfaceJTAG/SWD
Moisture Sensitivity Level (MSL)3
Assembly LocationTAIWAN
Wafer Fab LocationTAIWAN
Family NameRA
Group NameRA8M2
Lead CompliantYes
Length (mm)12
MOQ1512
NPUNo
Pb (Lead) FreeYes
Pkg. TypeLFBGA
Suggested KitsEK-RA8M2
Tape & ReelNo
Thickness (mm)1.38
Width (mm)12

説明

RA8M2グループは、1GHzのArm® Cortex®-M85(Helium™ベクトル拡張搭載)と250MHzのCortex-M33コアを組み合わせた32ビット汎用マイコンです。7300 CoreMark以上の高いCPU性能により、要求の厳しいアプリケーションにも対応可能です。これらのMCUは、産業オートメーション、家電、スマートホーム、コンシューマ機器、建物・住宅のオートメーション、医療・ヘルスケアなど、演算負荷の高いアプリケーションに最適です。

RA8M2 MCUは、大容量のオンチップMRAMおよびSRAM、複数のメモリインタフェース、豊富なペリフェラルを統合しており、効率的なシステム設計とコスト削減を実現します。MRAMは、重要データを不揮発かつ高信頼性で保存できます。176ピンから303ピンのパッケージ、最大125℃のジャンクション温度で利用可能なこれらのMCUは、幅広い産業用およびIoT/民生用アプリケーションに適しています。高度な暗号化セキュリティIP、不変ストレージ、改ざん防止機能など、セキュアエレメントのような機能が組み込まれており、データのプライバシーと完全性を確保します。

RA8M2 MCUは、Flexible Software Package(FSP)による完全なサポートに加え、充実したハードウェアおよびソフトウェア開発ツール群にも対応しており、開発効率と柔軟性を高めます。