メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)
高度に集積化された超低消費電力デュアルバンドWi-Fi 6対応Arm Cortex-M33 MCU

パッケージ情報

CADモデル:View CAD Model
Pkg. Type:WLCSP
Pkg. Code:WD0070AA
Lead Count (#):70
Pkg. Dimensions (mm):3.471 x 4.065 x 0.495
Pitch (mm):0.424

環境及び輸出分類情報

RoHS (R7SA6W1AEDZDD#HA0)英語日本語
Pb (Lead) Free
Moisture Sensitivity Level (MSL)
ECCN (US)
HTS (US)

製品スペック

Carrier TypeTape & Reel
Family NameRA
Series NameRA6
Group NameRA6W1
CPU ArchitectureArm
Main CPUArm Cortex-M33
Sub CPUNo
Floating Point UnitSingle
Bit Length32
Program Memory (KB)0
Data Flash (KB)0
RAM (KB)704KB
ECC SRAMNo
Lead Count (#)70
Pitch (mm)0.424
Pkg. Dimensions (mm)3.471 x 4.065 x 0.495
Number of Supply Voltage(s) (#)1
Supply Voltage (V)1.62 - 3.6
I/O Ports28
DMAC or DTCDMAC&DTC
DMA (ch)16
Temperature Sensor (ch) (#)1
Power-On ResetYes
Watchdog Timer (ch)2
External Memory Bus (bit)No
DRAM I/FNo
3D GPUNo
AcceleratorNo
Temp. Range (°C)Ta = -40 to +85
External Interrupt Pins (#)28
LVD or PVDNo
Operating Freq (Max) (MHz)160
Sub-clock (32.768 kHz)Yes
On-chip OscillatorYes
Ethernet speedNo
Ethernet (ch)0
EtherCat (ch) (#)0
USB Ports (#)0
USB FS (host ch/device ch)( 0 / 0 )
USB HS (host ch/device ch)( 0 / 0 )
USB SS (host ch/device ch)( 0 / 0 )
PCI Express (generation and ch)No
SCI or UART (ch)3
SPI (ch)2
QSPI (ch)2
OSPI (ch)1
I2C (#)2
I3C (ch)0
CAN (ch)0
CAN-FD (ch)0
WirelessWi-Fi4 2.4GHz
IrDANo
LIN (#)0
SDHI (ch)0
High Resolution Output TimerNo
PWM Output (pin#)8
32-Bit Timer (ch)1
16-Bit Timer (ch) (#)0
8-Bit Timer (ch)0
Standby operable timerYes
Asynchronous General Purpose Timer / Interval Timer (ch)0
RTCYes
16-Bit A/D Converter (ch)0
14-Bit A/D Converter (ch)0
12-Bit A/D Converter (ch)4
10-Bit A/D Converter (ch)0
24-Bit Sigma-Delta A/D Converter (ch)0
16-Bit D/A Converter (ch)0
12-Bit D/A Converter (ch)0
10-Bit D/A Converter (ch) (#)0
8-Bit D/A Converter (ch)0
Analog Comparator (ch)0
OPAMP (ch) (#)0
PGA (ch)0
Capacitive Touch Sensing Unit (ch)0
Graphics LCD ControllerNo
MIPI Interfaces (DSI) (ch)0
MIPI Interfaces (CSI) (ch)0
Camera I/F (Parallel)No
Image CodecNo
2D Drawing EngineNo
Segment LCD ControllerNo
SSI (ch)2
Security & EncryptionUnique ID, AES, CHA-CHA20, ECC, RSA-4K, HMAC, SHA224/256), TRNG, DLM
Debug InterfaceSWD
Assembly LocationMALAYSIA
ApplicationThermostats, Door locks, Security cameras, Video door bells, Temperature sensors, Smoke detectors, Smart sensors, Garage door openers, Pet trackers, Asset trackers, Industrial Sensors, Home automation, Home appliances, Smart medical
Band2.4GHz
Family NameRA
Group NameRA6W1
Lead CompliantYes
Length (mm)3.471
LongevityTBD
NPUNo
Pkg. TypeWLCSP
RemarksThis SoC is used in RRQ61001-0xx and RRQ61051-0xx.
Suggested KitsEK-RA6W1
Thickness (mm)0.495
Width (mm)4.065
Wireless StandardWi-Fi 4 2.4GHz

説明

RA6W1は、Arm® Cortex®-M33システムプロセッサをコアとし、802.11a/b/g/n/ax準拠のデュアルバンドWi-Fiサブシステム、オンチップメモリ、柔軟な周辺機器インタフェース、および電源管理機能を統合した、超低消費電力の高集積型Wi‑Fi MCUです。 本製品は、Wi‑Fiネットワーク接続を前提とする複雑な低消費電力IoTアプリケーションに対し、単体で動作可能なスタンドアロン構成のシングルチップソリューションを提供します。 MCU内部の未使用モジュールを動的に無効化することで、データ送受信を行っていない待機時においては、実質的にゼロに近い電力レベルでの超低消費電力動作を実現します。 この低消費電力動作により、アプリケーションの動作条件に応じて、バッテリ駆動時間を最大で1年以上に延長することが可能です。 RA6W1は、モノのインターネット(IoT)向けに最適化されたアーキテクチャを採用しており、ドアロック、サーモスタット、センサ、ペットトラッカー、資産トラッカー、散水システム、コネクテッド照明、スマートホーム、スマート家電、ビデオドアホン、ウェアラブルデバイス、その他のIoTデバイスへの組み込みに最適です。

Wi‑Fi MCUの詳細はこちらをご覧ください。