メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)

パッケージ情報

CADモデル:View CAD Model
Pkg. Type:LQFP
Pkg. Code:pkg_11657
Lead Count (#):48
Pkg. Dimensions (mm):7 x 7 x 1.7
Pitch (mm):0.5

環境及び輸出分類情報

Moisture Sensitivity Level (MSL)3
ECCN (US)3A991.a.2
HTS (US)8542.31.0025
Pb (Lead) FreeYes

製品スペック

Carrier TypeFull Carton (Tray)
Family NameRA
Series NameRA4
Group NameRA4M2
CPU ArchitectureArm
Main CPUArm Cortex-M33
Sub CPUNo
Floating Point UnitSingle
Bit Length32
Program Memory (KB)512
Data Flash (KB)8
RAM (KB)128
ECC SRAMYes
Lead Count (#)48
Pitch (mm)0.5
Pkg. Dimensions (mm)7 x 7 x 1.7
Number of Supply Voltage(s) (#)1
Supply Voltage (V)2.7 - 3.6
I/O Ports30
DMAC or DTCDMAC&DTC
DMA (ch)8
Temperature Sensor (ch) (#)1
Power-On ResetYes
Watchdog Timer (ch)2
External Memory Bus (bit)No
DRAM I/FNo
3D GPUNo
AcceleratorNo
MOQ2000
Temp. Range (°C)Ta = -40 to +105
External Interrupt Pins (#)16
LVD or PVDYes
Operating Freq (Max) (MHz)100
Sub-clock (32.768 kHz)Yes
On-chip OscillatorYes
Ethernet speedNo
Ethernet (ch)0
EtherCat (ch) (#)0
USB Ports (#)1
USB FS (host ch/device ch)( 1 / 1 )
USB HS (host ch/device ch)( 0 / 0 )
USB SS (host ch/device ch)( 0 / 0 )
PCI Express (generation and ch)No
SCI or UART (ch)6
SPI (ch)1
QSPI (ch)1
OSPI (ch)0
I2C (#)1
I3C (ch)0
CAN (ch)1
CAN-FD (ch)0
WirelessNo
IrDANo
LIN (#)0
SDHI (ch)0
High Resolution Output TimerNo
PWM Output (pin#)16
32-Bit Timer (ch)4
16-Bit Timer (ch) (#)4
8-Bit Timer (ch)0
Standby operable timerYes
Asynchronous General Purpose Timer / Interval Timer (ch)6
RTCYes
16-Bit A/D Converter (ch)0
14-Bit A/D Converter (ch)0
12-Bit A/D Converter (ch)7
10-Bit A/D Converter (ch)0
24-Bit Sigma-Delta A/D Converter (ch)0
16-Bit D/A Converter (ch)0
12-Bit D/A Converter (ch)2
10-Bit D/A Converter (ch) (#)0
8-Bit D/A Converter (ch)0
Analog Comparator (ch)0
OPAMP (ch) (#)0
PGA (ch)0
Capacitive Touch Sensing Unit (ch)4
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
Security & EncryptionUnique ID, TRNG, AES, ECC, RSA(4K), DSA, SHA224/SHA256, GHASH, Tamper Detection, Arm TrustZone
Debug InterfaceJTAG/SWD
Moisture Sensitivity Level (MSL)3
Assembly LocationCHINA
Wafer Fab LocationTAIWAN
12-Bit Timer (ch)0
16-bit Enhanced Timer (ch)0
16-bit High Res Timer (ch)0
32-Bit High Res Timer (ch)0
32-Bit ULPT (ch)0
ADC12-bit x 7-ch
Asynchronous General Purpose Timer (ch)6
Bit Size32
CAN InterfaceCAN x 1ch
CPUArm Cortex-M33
DAC12-bit x 2 ch
DMADMAC x 8ch, DTC
DTC (ch)1
EthernetNo
External Memory Bus (Bits)0
Family NameRA
Group NameRA4M2
High-Speed Analog Comparator (ch)0
Human Machine InterfaceCapacitive Sensing Unit 4ch
Lead CompliantYes
Length (mm)7
Longevity2041 12月
Low-Power Analog Comparator (ch)0
NPUNo
Pb (Lead) FreeYes
Pkg. TypeLQFP
QSPI Interface (#)1
Suggested KitsEK-RA4M2
Tape & ReelNo
Thickness (mm)1.7
Timer16-bit x 4-ch, 32-bit x 4-ch, Asynchronous Timer x 6ch
USBUSB Endpoints x 10, USB Host, USB Peripheral, USB Ports (ch) x 1
USBFS (ch)0
USBHS (ch)0
Width (mm)7

説明

Renesas RA4M2 32-ビットMCUグループは、TrustZoneを搭載した高性能 Arm® Cortex®-M33 コアを採用しています。高効率な 40nmプロセスで製造されており、フラッシュメモリからCoreMarkを実行する際の消費電力は、81µA/MHzと非常に低く抑えられています。暗号アクセラレーションを行うセキュア暗号エンジンとTrustZone®により、セキュアエレメント機能を実現します。 RA4M2 の開発には、ルネサスが提供するオープンでFlexible Software Package(FSP、FreeRTOS使用)を無償で使用することが可能で、もちろんサードパーティ製の他のRTOSやミドルウェアも使用できます。 RA4M2 は、豊富なコネクティビティ、昨今重要性を増すセキュリティ、大容量内蔵RAM、低電力消費が求められるIoT アプリケーションに最適です。