メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)

パッケージ情報

CADモデル:View CAD Model
Pkg. Type:HWQFN
Pkg. Code:pkg_20003
Lead Count (#):64
Pkg. Dimensions (mm):8 x 8 x 0.8
Pitch (mm):0.4

環境及び輸出分類情報

Moisture Sensitivity Level (MSL)3
ECCN (US)3A991.a.2
HTS (US)8542.31.0025
RoHS (R7FA2E1A93CNB#HA0)英語日本語
Pb (Lead) FreeYes

製品スペック

Carrier TypeTape & Reel
Family NameRA
Series NameRA2
Group NameRA2E1
CPU ArchitectureArm
Main CPUArm Cortex-M23
Sub CPUNo
Floating Point UnitNo
Bit Length32
Program Memory (KB)128
Data Flash (KB)4
RAM (KB)16
ECC SRAMYes
Lead Count (#)64
Pitch (mm)0.4
Pkg. Dimensions (mm)8 x 8 x 0.8
Number of Supply Voltage(s) (#)1
Supply Voltage (V)1.6 - 5.5
I/O Ports56
DMAC or DTCDTC
DMA (ch)0
Temperature Sensor (ch) (#)1
Power-On ResetYes
Watchdog Timer (ch)2
External Memory Bus (bit)No
DRAM I/FNo
3D GPUNo
AcceleratorNo
MOQ2500
Temp. Range (°C)Ta = -40 to +105
External Interrupt Pins (#)8
LVD or PVDYes
Operating Freq (Max) (MHz)48
Sub-clock (32.768 kHz)Yes
On-chip OscillatorYes
Ethernet speedNo
Ethernet (ch)0
EtherCat (ch) (#)0
USB Ports (#)0
USB FS (host ch/device ch)( 0 / 0 )
USB HS (host ch/device ch)( 0 / 0 )
USB SS (host ch/device ch)( 0 / 0 )
PCI Express (generation and ch)No
SCI or UART (ch)4
SPI (ch)1
QSPI (ch)0
OSPI (ch)0
I2C (#)1
I3C (ch)0
CAN (ch)0
CAN-FD (ch)0
WirelessNo
IrDANo
LIN (#)0
SDHI (ch)0
High Resolution Output TimerNo
PWM Output (pin#)14
32-Bit Timer (ch)1
16-Bit Timer (ch) (#)6
8-Bit Timer (ch)0
Standby operable timerYes
Asynchronous General Purpose Timer / Interval Timer (ch)2
RTCYes
16-Bit A/D Converter (ch)0
14-Bit A/D Converter (ch)0
12-Bit A/D Converter (ch)13
10-Bit A/D Converter (ch)0
24-Bit Sigma-Delta A/D Converter (ch)0
16-Bit D/A Converter (ch)0
12-Bit D/A Converter (ch)0
10-Bit D/A Converter (ch) (#)0
8-Bit D/A Converter (ch)0
Analog Comparator (ch)2
OPAMP (ch) (#)0
PGA (ch)0
Capacitive Touch Sensing Unit (ch)30
Graphics LCD ControllerNo
MIPI Interfaces (DSI) (ch)0
MIPI Interfaces (CSI) (ch)0
Camera I/F (Parallel)No
Image CodecNo
2D Drawing EngineNo
Segment LCD ControllerNo
SSI (ch)0
Security & EncryptionUnique ID, TRNG, AES(128/256)
Debug InterfaceSWD
Moisture Sensitivity Level (MSL)3
Country of AssemblyTAIWAN
Country of Wafer FabricationTAIWAN
Family NameRA
Group NameRA2E1
Lead CompliantYes
Length (mm)8
NPUNo
Pb (Lead) FreeYes
Pkg. TypeHWQFN
Suggested KitsEK-RA2E1,FPB-RA2E1
Tape & ReelNo
Thickness (mm)0.8
Width (mm)8

説明

RA2E1 グループは Arm® Cortex®-M23 コア、最大128-KB コードフラッシュ、16-KB SRAMメモリをベースにしたRAファミリのエントリライン シングルチップマイクロコントローラです。 最大動作周波数48MHz、高速・高精度のアナログ、タイマ機能、セーフティ、セキュリティ機能、多彩な通信機能に加え、従来品よりもノイズ耐性、応答性に優れた静電容量式タッチ検出ユニット(CTSU2)を内蔵しています。 また、RA2E1グループでは、1.6V~5.5Vの幅広い動作電圧範囲と、LQFP, QFN, LGA, BGA, WLCSP (2.14mm x 2.27mm) の多様なパッケージをサポートしています。この製品は民生、産業機器分野を対象とし、スペース制約があるアプリケーションでも高性能・省電力・低コストを実現します。また、既存16-bit MCU ユーザーが32-bit MCUへの移行を検討する際のマイコンとしても最適です。