メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)

パッケージ情報

CADモデル:View CAD Model
Pkg. Type:HWQFN
Pkg. Code:pkg_20003
Lead Count (#):64
Pkg. Dimensions (mm):8 x 8 x 0.8
Pitch (mm):0.4

環境及び輸出分類情報

Moisture Sensitivity Level (MSL)3
ECCN (US)3A991.a.2
HTS (US)8542.31.0025
RoHS (R7FA2E1A72DNB#UA0)英語日本語
Pb (Lead) FreeYes

製品スペック

Carrier TypeFull Tray (Tray)
Family NameRA
Series NameRA2
Group NameRA2E1
CPU ArchitectureArm
Main CPUArm Cortex-M23
Sub CPUNo
Floating Point UnitNo
Bit Length32
Program Memory (KB)64
Data Flash (KB)4
RAM (KB)16
ECC SRAMYes
Lead Count (#)64
Pitch (mm)0.4
Pkg. Dimensions (mm)8 x 8 x 0.8
Number of Supply Voltage(s) (#)1
Supply Voltage (V)1.6 - 5.5
I/O Ports56
DMAC or DTCDTC
DMA (ch)0
Temperature Sensor (ch) (#)1
Power-On ResetYes
Watchdog Timer (ch)2
External Memory Bus (bit)No
DRAM I/FNo
3D GPUNo
AcceleratorNo
MOQ348
Temp. Range (°C)Ta = -40 to +85
External Interrupt Pins (#)8
LVD or PVDYes
Operating Freq (Max) (MHz)48
Sub-clock (32.768 kHz)Yes
On-chip OscillatorYes
Ethernet speedNo
Ethernet (ch)0
EtherCat (ch) (#)0
USB Ports (#)0
USB FS (host ch/device ch)( 0 / 0 )
USB HS (host ch/device ch)( 0 / 0 )
USB SS (host ch/device ch)( 0 / 0 )
PCI Express (generation and ch)No
SCI or UART (ch)4
SPI (ch)1
QSPI (ch)0
OSPI (ch)0
I2C (#)1
I3C (ch)0
CAN (ch)0
CAN-FD (ch)0
WirelessNo
IrDANo
LIN (#)0
SDHI (ch)0
High Resolution Output TimerNo
PWM Output (pin#)14
32-Bit Timer (ch)1
16-Bit Timer (ch) (#)6
8-Bit Timer (ch)0
Standby operable timerYes
Asynchronous General Purpose Timer / Interval Timer (ch)2
RTCYes
16-Bit A/D Converter (ch)0
14-Bit A/D Converter (ch)0
12-Bit A/D Converter (ch)13
10-Bit A/D Converter (ch)0
24-Bit Sigma-Delta A/D Converter (ch)0
16-Bit D/A Converter (ch)0
12-Bit D/A Converter (ch)0
10-Bit D/A Converter (ch) (#)0
8-Bit D/A Converter (ch)0
Analog Comparator (ch)2
OPAMP (ch) (#)0
PGA (ch)0
Capacitive Touch Sensing Unit (ch)30
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
Security & EncryptionUnique ID, TRNG, AES
Debug InterfaceSWD
Moisture Sensitivity Level (MSL)3
Assembly LocationTAIWAN
Wafer Fab LocationTAIWAN
Family NameRA
Group NameRA2E1
Lead CompliantYes
Length (mm)8
NPUNo
Pb (Lead) FreeYes
Pkg. TypeHWQFN
Price (USD)$1.37905
Suggested KitsEK-RA2E1,FPB-RA2E1
Tape & ReelNo
Thickness (mm)0.8
Width (mm)8

説明

RA2E1 グループは Arm® Cortex®-M23 コア、最大128-KB コードフラッシュ、16-KB SRAMメモリをベースにしたRAファミリのエントリライン シングルチップマイクロコントローラです。 最大動作周波数48MHz、高速・高精度のアナログ、タイマ機能、セーフティ、セキュリティ機能、多彩な通信機能に加え、従来品よりもノイズ耐性、応答性に優れた静電容量式タッチ検出ユニット(CTSU2)を内蔵しています。 また、RA2E1グループでは、1.6V~5.5Vの幅広い動作電圧範囲と、LQFP, QFN, LGA, BGA, WLCSP (2.14mm x 2.27mm) の多様なパッケージをサポートしています。この製品は民生、産業機器分野を対象とし、スペース制約があるアプリケーションでも高性能・省電力・低コストを実現します。また、既存16-bit MCU ユーザーが32-bit MCUへの移行を検討する際のマイコンとしても最適です。