メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation) - 6月はプライド月間として、LGBTQ+の権利や文化、コミュニティについて啓発する世界的な活動月間です
狭帯域向け電力線通信(Narrow Band PLC)用モデムIC

パッケージ情報

CADモデル:View CAD Model
Pkg. Type:QFN
Pkg. Code:
Lead Count (#):64
Pkg. Dimensions (mm):9 x 9 x 0.9
Pitch (mm):

環境及び輸出分類情報

Moisture Sensitivity Level (MSL)3
Pb (Lead) FreeYes
RoHS (R9A06G037GNP#AA0)英語日本語
ECCN (US)
HTS (US)

製品スペック

Lead Count (#)64
Moisture Sensitivity Level (MSL)3
Pb (Lead) FreeYes
Temp. Range (°C)-40 to +85
Country of AssemblyTAIWAN
Country of Wafer FabricationJAPAN
FunctionPLC Modem IC
Lead CompliantYes
Length (mm)9
MOQ1
Pkg. Dimensions (mm)9 x 9 x 0.9
Pkg. TypeQFN
Price (USD)$3.24397
Tape & ReelNo
Thickness (mm)0.9
Width (mm)9

説明

R9A06G037は、狭帯域向け電力線通信 (Narrow Band PLC (Power Line Communication))用モデムICです。R9A06G037は、主に電力線通信のPHY層を処理するDSPコアとその上位のプロトコルを処理するMCUコア (Arm®Cortex®-M3) を内蔵する、ソフトウェアモデムです。ソフトウェアを変更することで、電力線通信の各種規格 (G3-CENELEC/ARIB/FCC及びPRIME1.3.6/ 1.4その他)に対応可能です。