メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation) - 6月はプライド月間として、LGBTQ+の権利や文化、コミュニティについて啓発する世界的な活動月間です

説明

R8A66597は、USB2.0仕様に準拠し、ルネサスオリジナルUSBホスト及びUSBペリフェラルを内蔵した組み込み用途に最適なUSBコントローラです。

R8A66597は、USBの全転送速度に対応し、 外付けHUB一段*1まで接続可能な2ポートUSBホスト機能と、R8A66593と機能互換のUSBペリフェラル機能を内蔵しています。
3.3V単一電源で動作し、広温度オプション品*2にて、各種組み込み機器製品へ幅広く対応可能です。

R8A66597は、ルネサスオリジナルのUSB‐IPを使用して開発されていますので、システムLSIへ移行する場合でもスムーズに移行することができます。

*1 Hi-Speedハブ経由Full-Speedファンクション接続の場合、Isochronousのペイロードは188バイト以下に対応します。
*2 広温度オプション品の品名はR8A66597DFPになります。

アプリケーション

  • DVDレコーダ、携帯情報端末、セットトップボックス、
  • オーディオ機器、DSC、DVC、プリンタ、外部ストレージ機器