メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)

説明

R8A66593は、USB2.0仕様に準拠し、Hi-Speed転送モードおよびFull-Speed転送モードに対応しHi-Speed/Full-Speedトランシーバを内蔵しているUSBペリフェラルコントローラです。

R8A66593は、効率の高いデータ転送と使いやすさを追求した最新ペリフェラルコントローラです。
USB2.0仕様の全転送タイプに対応し、大容量FIFOバッファ(8.5KByte)、最大10本のエンドポイント、強化されたトランザクションカウンタ機能(エンドポイント毎に設定可能)により、効率の高いUSB通信を実現可能です。
また、1.5Vレギュレータを内蔵し、3.3V単一電源でお使い頂けます。

R8A66593は、オリジナルHi-Speed USB-IPを使用して開発されているため、将来的にシステムLSIへ展開する場合でも、スムーズに移行することができます。

アプリケーション

  • デジタルビデオカメラ、ターミナルアダプタ
  • マルチメディアスピーカー、外部ストレージ
  • その他、ハイスピードUSB搭載のPC周辺機器全般