メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)
32 ビットマイクロコンピュータ(新規採用非推奨品)

パッケージ情報

CADモデル:View CAD Model
Pkg. Type:TFLGA
Pkg. Code:pkg_1196
Lead Count (#):100
Pkg. Dimensions (mm):6 x 6 x 1.05
Pitch (mm):

環境及び輸出分類情報

Moisture Sensitivity Level (MSL)3
Pb (Lead) FreeYes
ECCN (US)
HTS (US)

製品スペック

CPUR32C/100
Bit Size16
RAM (KB)32
Program Memory (KB)256
Data Flash (KB)8
Lead Count (#)100
Operating Freq (Max) (MHz)50
Timer16-bit x 11-ch
ADC10-bit x 26-ch
DAC8-bit x 2-ch
RTCNo
LVD or PVDYes
DMANo
EthernetNo
Temp. Range (°C)-20 to +85
Assembly LocationJAPAN
Wafer Fab LocationJAPAN
Carrier TypeTray
Family NameM16C/R32C/M32C
Lead CompliantYes
Length (mm)6
MOQ1
Moisture Sensitivity Level (MSL)3
Pb (Lead) FreeYes
Pkg. Dimensions (mm)6 x 6 x 1.05
Pkg. TypeTFLGA
Price (USD)$17.2326
Tape & ReelNo
Thickness (mm)1.05
Width (mm)6

説明

R32C/111は現在ご採用のお客様のみへのサポートとなります。新規ご採用につきましてはRX231、RX651などをご検討ください。