メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation) - 6月はプライド月間として、LGBTQ+の権利や文化、コミュニティについて啓発する世界的な活動月間です
HEV/EV用ゲートドライバ

パッケージ情報

CADモデル:View CAD Model
Pkg. Type:SSOP48
Pkg. Code:
Lead Count (#):48
Pkg. Dimensions (mm):
Pitch (mm):

環境及び輸出分類情報

Moisture Sensitivity Level (MSL)3
Pb (Lead) FreeYes
ECCN (US)EAR99
HTS (US)8542.39.0090
RoHS (R2A25110KSP#U50)英語日本語

製品スペック

Lead Count (#)48
Moisture Sensitivity Level (MSL)3
Pb (Lead) FreeYes
Temp. Range (°C)-40 to +125
Country of AssemblyMALAYSIA
Country of Wafer FabricationJAPAN
Channels (#)1
Common Mode Transient Immunity (kV/µs)35
IGBT temperature monitorAvailable (PWM output)
Input Voltage (Max) (V)5.5
Input Voltage (Max) [Rail 1]5.5
Input Voltage (Max) [Rail 2]21.5
Input Voltage (Min) (V)4.5
Input Voltage (Min) [Rail 1] (V)4.5
Input Voltage (Min) [Rail 2] (V)12.5
Isolation Voltage (Vrms)2500
Lead CompliantYes
MOQ1
On Resistance (Ω)1
Parametric ApplicationsAutomotive Inverter/Converter
Parametric CategoryHigh-Side FET Drivers
Pkg. TypeSSOP48
Price (USD)$7.7263
Qualification LevelAutomotive
Tape & ReelNo
Turn-Off Prop Delay (ns)140
Turn-On Prop Delay (ns)140

説明

R2A25110KSP は、電動車用トラクションモータ等の高電圧アプリケーションに用いられる、IGBT ゲートドライバ用ICです。コアレストランス構造のマイクロアイソレータを用いることで一次側(MCU側)と二次側(IGBT側)間の高絶縁データ伝送を実現しています。

IGBT ゲート駆動回路、ミラークランプ回路、ソフトターンオフ回路に加え、IGBT温度検出など各種保護回路などを内蔵しています。IGBTの並列駆動にも対応しています。