メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation) - 6月はプライド月間として、LGBTQ+の権利や文化、コミュニティについて啓発する世界的な活動月間です

特長

  • Simple 2-wire (SCL and SDA) communication with a microcontroller.
  • 8-bit data conversion between serial and parallel by I²C BUS.
  • Corresponds to Fast mode (400kHz) of I²C BUS specification.
  • Possible to set input and output each bit separately.
  • By using three chip select pins (CS0,CS1,CS2), R2A20150 can connect with the same BUS line to maximum 8 pieces.
  • Very small package line-up QFN-16 and TSSOP-16.

説明

The R2A20150NP/SA is a CMOS 8-bit I/O expander, which has serial to parallel and parallel to serial data converting functions. It can communicate with a microcontroller via few wiring thanks to the adoption of the 2-wire I²C BUS. Maximum 8 ICs can be connected to a bus by using 3-chip select pins, so that it is possible to handle up to 64 bits data.

Part NumberStatusSamplesStockRoHSPackageLead Count (#)Carrier TypePb (Lead) Free
R2A20150SAObsoleteN/AOut of StockRoHS:EN
RoHS:JA
TSSOP16#Tape & ReelYes
R2A20150SA#W5ObsoleteN/AOut of StockRoHS:EN
RoHS:JA
TSSOP16#Tape & ReelYes
サポートコミュニティ

サポートコミュニティ

ルネサスエンジニアリングコミュニティの技術スタッフから迅速なオンライン技術サポートを受けることができます。
記事を参照する

ナレッジベース

ナレッジベースを参照して、役立つ記事、FAQ、その他の役立つリソースを入手してください。
サポートチケット

サポートチケット

技術的に深い内容や公開したくない内容のご質問はこちらです。