メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation) - 6月はプライド月間として、LGBTQ+の権利や文化、コミュニティについて啓発する世界的な活動月間です

特長

  • Single 5.0V supply: 5.0V ± 10%
  • Access time: 10ns/12ns (max)
  • Completely static memory: No clock or timing strobe required
  • Equal access and cycle times
  • Directly TTL compatible: All inputs and outputs
  • Operating current: 170mA/160mA (max)
  • TTL standby current: 40mA (max)
  • CMOS standby current: 5mA (max)
  • Center VCC and VSS type pinout

説明

The R1RP0416D Series is a 4Mbit high-speed static RAM organized as 256-kword × 16-bit. It realizes high-speed access time by employing the CMOS process (6-transistor memory cell) and high-speed circuit design technology. It is most appropriate for applications that require high-speed, high-density memory and a wide bit width configuration, such as cache and buffer memory in systems. It is packaged in a 400-mil 44-pin plastic SOJ and 400-mil 44-pin plastic TSOPII.

パラメータ

属性値
Density (Kb)4096
Bus Width (bits)16
Core Voltage (V)5
Organization256K x 16
I/O Voltage (V)5
Access Time (ns)10, 12

パッケージオプション

Pkg. TypePkg. Dimensions (mm)Lead Count (#)Pitch (mm)
TSOP(44)18 x 10 x 1.2440.8
Part NumberStatusSamplesStockRoHSPackageBudgetary Price (USD)Carrier TypeMoisture Sensitivity Level (MSL)Country of AssemblyCountry of Wafer Fabrication
R1RP0416DSB-2LR#D1ActiveN/AIn StockContactTSOP(2)1ku | $11.47Tray3MALAYSIA, TAIWANJAPAN
R1RP0416DSB-2LR#S1ActiveN/AOut of StockContactTSOP(2)1ku | $11.47Embossed Tape3MALAYSIA, TAIWANJAPAN
R1RP0416DSB-2PR#D1ActiveAvailableIn StockContactTSOP(2)1ku | $9.89Tray3MALAYSIA, TAIWANJAPAN
R1RP0416DSB-2PR#S1ActiveN/AOut of StockContactTSOP(2)1ku | $9.89Embossed Tape3MALAYSIA, TAIWANJAPAN
R1RP0416DSB-2SR#D1ActiveN/AOut of StockContactTSOP(2)Tray3
R1RP0416DSB-0PR#D1PreviewN/AOut of StockContactTSOP(2)1ku | $9.89Tray3MALAYSIA, TAIWANJAPAN
R1RP0416DGE-2LR#B0ObsoleteN/AIn StockRoHS:EN
RoHS:JA
SOJTube2
R1RP0416DGE-2LR#B1Last Time BuyN/AIn StockContactSOJ1ku | $10.11Tube3TAIWANJAPAN
R1RP0416DGE-2PR#B0ObsoleteN/AIn StockRoHS:EN
RoHS:JA
SOJTube2
R1RP0416DGE-2PR#B1Last Time BuyN/AIn StockContactSOJ1ku | $9.89Tube3TAIWANJAPAN
R1RP0416DGE-2SR#B0ObsoleteN/AIn StockRoHS:EN
RoHS:JA
SOJTube2
R1RP0416DGE-2SR#B1Last Time BuyN/AOut of StockContactSOJTube3
R1RP0416DSB-0PR#D0ObsoleteN/AOut of StockRoHS:EN
RoHS:JA
TSOP(2)Tray2
R1RP0416DSB-2LR#D0ObsoleteN/AIn StockRoHS:EN
RoHS:JA
TSOP(2)Tray2
R1RP0416DSB-2LR#S0ObsoleteN/AOut of StockRoHS:EN
RoHS:JA
TSOP(2)Embossed Tape2
R1RP0416DSB-2PR#D0ObsoleteN/AOut of StockRoHS:EN
RoHS:JA
TSOP(2)Tray2
R1RP0416DSB-2PR#S0ObsoleteN/AOut of StockRoHS:EN
RoHS:JA
TSOP(2)Embossed Tape2
R1RP0416DSB-2SR#D0ObsoleteN/AOut of StockRoHS:EN
RoHS:JA
TSOP(2)Tray2
サポートコミュニティ

サポートコミュニティ

ルネサスエンジニアリングコミュニティの技術スタッフから迅速なオンライン技術サポートを受けることができます。
記事を参照する

ナレッジベース

ナレッジベースを参照して、役立つ記事、FAQ、その他の役立つリソースを入手してください。
サポートチケット

サポートチケット

技術的に深い内容や公開したくない内容のご質問はこちらです。