メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)

パッケージ情報

CADモデル:View CAD Model
Pkg. Type:TFFBGA
Pkg. Code:pkg_846
Lead Count (#):48
Pkg. Dimensions (mm):10 x 8 x 1.2
Pitch (mm):0.75

環境及び輸出分類情報

Moisture Sensitivity Level (MSL)3
Pb (Lead) FreeYes
ECCN (US)
HTS (US)

製品スペック

Carrier TypeTray
Access Time (ns)55
Density (Kb)16000
Lead CompliantYes
Lead Count (#)48
Length (mm)10
MOQ1
Memory Capacity (kbit)16000
Memory Density16
Moisture Sensitivity Level (MSL)3
Organization1M x 16
Organization (bit)x 16
Organization (kword)1000
Pb (Lead) FreeYes
Pkg. Dimensions (mm)10 x 8 x 1.2
Pkg. TypeTFFBGA
RemarksDual Chip Select (CS1#, CS2)
Replacement ProductRMLV1616AGBG-5U2#AC0
Supply Voltage (V)2.7 - 3.6
Tape & ReelNo
Temp. Range (°C)-40 to +85
Thickness (mm)1.2
Width (mm)8

説明

R1LV1616HBG-Iシリーズは,1-Mワード x 16ビット構成の16MビットスタティックRAMであり、1ビットエラー訂正対応のECCを内蔵しています。CMOSプロセス技術(6トランジスタメモリセル)を採用し,高密度,高性能,低消費電力を実現しております。したがって,R1LV1616HBG-Iシリーズはバッテリバックアップシステムに最適です。

パッケージの種類は,高密度実装可能な48ボールFBGAが用意されております。