メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation) - 6月はプライド月間として、LGBTQ+の権利や文化、コミュニティについて啓発する世界的な活動月間です

特長

  • 3.0V 単一電源:2.7V ~ 3.6V
  • アクセス時間:45/55ns(max)
  • 消費電力
    -動作時:9mW/MHz(typ)
    -スタンバイ時:1.5 μW(typ)
  • 完全なスタティックメモリです。
    -クロック,タイミングストローブを必要としません。
  • アクセスとサイクル時間が同じです。
  • データ入力と出力が共通端子です。
    -スリーステート出力
  • バッテリバックアップ動作が可能です。
    -2CSによるデータ保持動作
  • 温度範囲:-40 ~ +85°C
  • 1ビットエラー訂正ECC(error checking and correction)内蔵

説明

R1LV1616HBG-Iシリーズは,1-Mワード x 16ビット構成の16MビットスタティックRAMであり、1ビットエラー訂正対応のECCを内蔵しています。CMOSプロセス技術(6トランジスタメモリセル)を採用し,高密度,高性能,低消費電力を実現しております。したがって,R1LV1616HBG-Iシリーズはバッテリバックアップシステムに最適です。

パッケージの種類は,高密度実装可能な48ボールFBGAが用意されております。

適用されたフィルター