メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation) - 6月はプライド月間として、LGBTQ+の権利や文化、コミュニティについて啓発する世界的な活動月間です

特長

  • Single supply: 1.8V to 5.5V
  • Serial Peripheral Interface compatible (SPI bus) SPI mode 0 (0,0), 3 (1,1)
  • Clock frequency: 5MHz (2.5V to 5.5V), 3MHz (1.8V to 5.5V)
  • Power dissipation: Standby: 2.0μA (max) Active (Read): 2.5mA (max) Active (Write): 3.0mA (max)
  • Automatic page write: 32-byte/page
  • Write cycle time: 5ms
  • Endurance: 1,000k or more Cycles at 25°C
  • Data retention: 100 or more Years at 25°C
  • Small-sized packages: SOP 8-pin, TSSOP 8-pin
  • Shipping tape and reel TSSOP 8-pin: 3,000 IC/reel SOP 8-pin: 2,500 IC/reel
  • Temperature range: −40°C to +85°C
  • Lead-free products.

説明

The R1EX25008A is a Serial Peripheral Interface (SPI) compatible EEPROM (Electrically Erasable and Programmable ROM). It realizes high-speed, low-power consumption, and a high level of reliability by employing advanced MONOS memory technology and the CMOS process, and low-voltage circuitry technology. It also has a 32-byte page programming function to make its write operation faster.

Part NumberStatusSamplesStockPackageBudgetary Price (USD)Carrier TypeMoisture Sensitivity Level (MSL)Country of AssemblyCountry of Wafer Fabrication
R1EX25008ASA00I#S0ObsoleteAvailableIn StockSOP1ku | $0.54Embossed Tape1JAPAN, VIETNAMJAPAN
R1EX25008ATA00I#S0ObsoleteAvailableIn StockTSSOPEmbossed Tape1

Renesas Boards & Kits

サポートコミュニティ

サポートコミュニティ

ルネサスエンジニアリングコミュニティの技術スタッフから迅速なオンライン技術サポートを受けることができます。
記事を参照する

ナレッジベース

ナレッジベースを参照して、役立つ記事、FAQ、その他の役立つリソースを入手してください。
サポートチケット

サポートチケット

技術的に深い内容や公開したくない内容のご質問はこちらです。