メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)
カーサーバー/コミュニケーションゲートウェイ用SoC (システムオンチップ)

パッケージ情報

CADモデル:View CAD Model
Pkg. Type:FCBGA
Pkg. Code:
Lead Count (#):780
Pkg. Dimensions (mm):
Pitch (mm):0.65

環境及び輸出分類情報

ECCN (US)3A991.a.2
HTS (US)8542.31.0070
Pb (Lead) Free
Moisture Sensitivity Level (MSL)

製品スペック

CPUCortex-A55 x 4, Cortex-R52 x 1, G4MH x 2
Auto I/F16x CAN FD
Key Features4x UART, 6x SPI, 5x I2C, Security, JTAG
Lead Count (#)780
Pitch (mm)0.65
DDR Interface32-bit LPDDR4x-3200 (ECC corrected)
Ethernet1 AVB/3x Gbit TSN + swit
Flash Interface2x QSPI, 1x Hyperflash, Serial NOR Flash I/F (OCTAL FLASH), eMMC 5.01
High Speed2x PCIe 4.0
Highest ASIL LevelASIL D
Parametric ApplicationsConnected Gateway
Pkg. TypeFCBGA

説明

R-Car S4は、E / Eアーキテクチャがドメインとゾーンに進化する際に必要とされる、高性能かつ、複数の多様な高速ネットワークに対応し、高いセキュリティ機能と高い機能安全レベルを備えたCar Server / CoGWの導入を可能にします。R-Car S4は、第3世代のR-CarやRH850用に開発されたソフトウェアを最大88%再利用することができます。各種ドライバやLinux BSP、ハイパーバイザなどの基本ソフトウェアを含むソフトウェアパッケージも提供し、リアルタイムコアを含むR-Car S4用ソフトウェア開発をサポートします。