メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation) - 6月はプライド月間として、LGBTQ+の権利や文化、コミュニティについて啓発する世界的な活動月間です
R-Car M3/M3e/M3e-2G ミディアムクラスの車載コンピューティングシステムに最適な自動車用SoC

パッケージ情報

CADモデル:View CAD Model
Pkg. Type:BGA
Pkg. Code:
Lead Count (#):1022
Pkg. Dimensions (mm):
Pitch (mm):

環境及び輸出分類情報

ECCN (US)3A991.a.2
HTS (US)8542.31.0070
Pb (Lead) Free
Moisture Sensitivity Level (MSL)

製品スペック

Lead Count (#)1022
3D GPUGX6250, D/AVE-HD
AcceleratorIMR
Application Core2x Cortex A57, 4x Cortex A53
Audio CodecYes
Auto I/F2x CAN 2.0B, 2x CAN FD
Computer Vision / FrequencyNo
DDR Interface2x 32-bit LPDDR4-3200
Deep Learning (TOPS)No
Ethernet1x Gbit Standart Port
Flash InterfaceParallel Serial Flash Raw NAND, 2x eMMC 4x SDIO
High Speed2x PCIe
Highest ASIL LevelQM, Up to ASIL B
Key Features11x UART, 4x SPI, 7x I2C, USB, MOST, Security, JTAG
Parametric ApplicationsCockpit/IVI
Pkg. TypeBGA
Real Time Core Freq / KDMIPSCortex R7
Temp. Range (°C)-40 to +85°C
Video CodecVideo HW codec
Video Input2x Digital 2x MIPI-CSI2
Video OutputDigital Out LVDS HDMI

説明

R-Car M3eは、車載インフォテインメント、ローエンド統合コックピット、コネクテッドゲートウェイ、セントラルサーバーなど、ミドルクラスのコンピューティングを必要とする幅広い自動車アプリケーションで使用できます。2GHzバージョン(M3e-2G)も利用可能で、CPUパワーが向上します。
R-Car M3e(-2G)はR-Car H3e(-2G)と完全にソフトウェア互換であるため、既存のソフトウェアリソースを効果的に再利用できます。