特長
- 自動車用機能安全規格ISO26262(ASIL-B)に対応
- アーキテクチャを刷新し車載情報システム向けSoCとして最高レベルの性能を実現
- 既存製品との互換性によるエコシステム活用、Renesas Partner Programのパートナと連携
製品仕様
- 製品名 (型名)
- R-Car H3Ne (R8A779M8)
- R-Car H3Ne-1.7G (R8A779MB)
- 電源電圧:3.3/1.8 V(IO), 1.1V(LPDDR4), 0.8V(core), 2.5V(EthernetAVB)
- CPUコア
- Arm®Cortex®-A57 Quad
- ArmCortex-A53 Quad
- Arm Cortex-R7 Dual Lock-Step対応
- キャッシュメモリ
- Arm Cortex-A57 Quad
- L1命令キャッシュ:48Kバイト
- L1データキャッシュ:32Kバイト
- L2キャッシュ:2Mバイト
- Arm Cortex-A53 Quad
- L1命令キャッシュ:32Kバイト
- L1データキャッシュ:32Kバイト
- L2キャッシュ:512kバイト
- Arm Cortex-R7 Dual Lock-Step対応
- L1命令キャッシュ:32Kバイト
- L1データキャッシュ:32Kバイト
- Arm Cortex-A57 Quad
- 外部メモリ
- DDR専用バスにLPDDR4-SDRAMを接続可能
- 最大動作周波数: 1600MHz
- データバス幅: 32ビット x 2 チャンネル (12.8GB/s x 2)
- 外部拡張:PCIエクスプレス2.0 (1レーン) x 2チャネル
- 3Dグラフィクス:IMG PowerVR Series6XT GX6650
- ビデオ機能
- ビデオ表示インタフェースx 3チャネル
- ビデオ入力インタフェースx 8チャネル
- ビデオcodecモジュール(H.265、H.264/AVC、MPEG-4、VC-1等)
- I/P変換モジュール
- TS インタフェース x 2チャネル
- ストリームプロセッサ
- ビデオ画像処理機能 (リサイズ、ダイナミックガンマ補正、色空間変換、超解像、回転、Lossy圧縮、可逆データ伸張)
- 歪み補正モジュール x 4チャネル(IMR-LSX4)
- オーディオ機能
- オーディオDSP
- サンプリングレート変換 × 10チャネル
- サウンドシリアルインタフェース × 10チャネル
- MOST DTCP暗号対応
- ストレージインタフェース
- USB 3.0 ホストインタフェース(DRD対応) x 1ポート(wPHY)
- USB 2.0 ホスト/ファンクション/OTGインタフェース x 2ポート(wPHY)
- SDホストインタフェースx 4チャネル(SDR104対応)
- マルチメディアカードインタフェース × 2チャネル
- Serial ATAインタフェース × 1チャネル
- 車載インタフェース
- メディアローカルバス(MLB)インタフェース x 1チャネル(3線式)
- コントローラエリアネットワークインタフェース(CAN-FD対応)× 2チャネル
- Ethernet AVB 1.0対応MAC内蔵
- インタフェース:RGMII
- Ethernet AVB (802.1BA)
- IEEE802.1BA
- IEEE802.1AS
- IEEE802.1Qav
- IEEE1722
- 暗号処理部
- 暗号処理エンジン(AES、DES、ハッシュ関数、RSA)x 2チャンネル
- SystemRAM
- その他周辺機能
- SYS-DMAC x48チャネル、Realtime-DMAC x16チャネル、Audio-DMACx32チャネル、Audio(周辺)-DMAC x29チャネル
- 32bitタイマ x26チャネル
- PWMタイマ × 7チャネル
- I2C バスインタフェース × 7 チャネル
- シリアルコミュニケーションインタフェース(SCIF) × 11チャネル
- クワッド・シリアルペリフェラルインタフェース(QSPI) x 2チャネル(HyperFlash対応)
- クロック同期シリアルインタフェース(MSIOF) × 4チャネル(SPI/IISサポート)
- Ethernetコントローラ (IEEE802.3uに準拠したMAC内蔵、RGMIIインタフェース、PHYデバイスと接続可能)
- デジタルラジオインターフェース(DRIF) x 4チャネル
- 割り込みコントローラ(INTC)
- クロック発振器(CPG): PLL 内蔵
- オンチップデバッグ機能
- 低消費電力モード
- モジュール電源遮断機能
- AVS(Adaptive Voltage Scaling)機能、DVFS(Dynamic Voltage and Frequency Scaling)機能 及びDDR-SDRAM 電源バックアップモードをサポート
- パッケージ:1022-pin FBGA 0.8mmピッチ(29mm × 29mm)
- 開発環境:ベンダ各社が提供しているArm対応ICEが使用可能
- 評価ボード:以下の特長をもつリファレンスプラットフォームを準備しています
- 車載情報機器向けの周辺回路を搭載し、ユーザシステムの実機検証環境を実現
- アプリケーションソフト等のソフトウェア開発ツールとして使用可能
- ユーザによるオリジナル機能の追加が可能
- ソフトウェアプラットフォーム
- 対応OS:Linux、Android、QNX® Neutrino® RTOS、Green Hills INTEGRITY® RTOS and MultivisorTM 他
- OpenGL ES3.1に対応したグラフィックスライブラリ、OpenMAX IL I/Fに対応したH.265、H.264、MPEG-4、VC-1ビデオコーデックライブラリ、OS標準のAPIに対応したBSPを準備しており、トータルシステム へのソフトウェアソリューションを提供します
Arm、CortexはArm Limitedの登録商標または商標です。
PowerVRはImagination Technologies Limitedの登録商標または商標です。
CAN(Controller Area Network):独Robert Bosch GmbHが提唱している車載用のネットワーク仕様です。
Linuxは、Linus Torvalds氏の日本およびその他の国における登録商標または商標です。
QNX、Neutrinoは、QNX Software Systems GmbH & Co. KG の商標または特定地域では登録商標であり、 QNX Software Systems Co の許諾のもと使用されます。
説明
R-Car H3Neは、R-Car H3eと同様の位置付けとしながら、データ通信速度や周辺ペリフェラルの最適化を行いました。R-Car H3eと同様に、車載情報システムや統合コックピットを含む、幅広いアプリケーションに適用できると共に、自動車用機能安全規格ISO 26262 (ASIL-B)に対応し、セキュリティ機能を強化しています。
パラメータ
| 属性 | 値 |
|---|---|
| Parametric Applications | Cockpit/IVI |
| Real Time Core Freq / KDMIPS | Cortex R7 |
| Application Core | 4x Cortex A57, 4x Cortex A53 |
| 3D GPU | GX6650, D/AVE-HD |
| Computer Vision / Frequency | No |
パッケージオプション
| Pkg. Type | Lead Count (#) |
|---|---|
| BGA | 1022 |
アプリケーション
- 車載情報システム
- 統合コックピット
適用されたフィルター