メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation) - 6月はプライド月間として、LGBTQ+の権利や文化、コミュニティについて啓発する世界的な活動月間です
R-Car E3/E3e 3Dクラスタ向け自動車用SoC

パッケージ情報

CADモデル:View CAD Model
Pkg. Type:BGA
Pkg. Code:
Lead Count (#):552
Pkg. Dimensions (mm):
Pitch (mm):

環境及び輸出分類情報

ECCN (US)3A991.a.2
HTS (US)8542.31.0070
Pb (Lead) Free
Moisture Sensitivity Level (MSL)

製品スペック

Lead Count (#)552
3D GPUGE8300, D/AVE-HD
AcceleratorIMR
Application Core2x Cortex A53
Audio CodecYes
Auto I/F2x CAN 2.0B, 2x CAN FD
Computer Vision / FrequencyNo
DDR Interface2x 16-bit DDR3(L)-1866
Deep Learning (TOPS)No
Ethernet1x Gbit Standart Port
Flash InterfaceParallel Serial Flash Raw NAND, 1x eMMC 3x SDIO
High SpeedPCIe
Highest ASIL LevelQM
Key Features11x UART, 4x SPI, 8x I2C, USB, MOST, Security, JTAG
Parametric ApplicationsCluster
Pkg. TypeBGA
Real Time Core Freq / KDMIPSCortex R7
Temp. Range (°C)-40 to +85°C
Video CodecVideo HW codec
Video Input2x Digital MIPI-CSI2
Video OutputDig. Out / LVDS LVDS

説明

R-Car E3eは、あらゆる車種のクラスタに対するデジタル化、大型化のニーズの高まりに応えて、3Dクラスタ向け「R-Car D3e」の上位モデルとして、3Dグラフィックス描画性能を向上しました。クラスタ用としては最大クラスの12.3型、1920 x 720画素の大型ディスプレイにスムーズに3D表示が可能です。また、コネクテッドカーが主流となる中で、クラスタには外部環境や安全に関する情報をドライバに適切に表示するHMI(Human Machine Interface)としての役割が高まっていることから、機能安全やセキュリティ機能を強化しました。これにより、故障やサイバー攻撃にも安全に対処できる堅牢なシステムを容易に開発できるようになります。
さらに、R-Car E3eはクラスタ用としてだけでなく、ディスプレイオーディオやIVI(In Vehicle Infotainment)システムも1チップで駆動できるよう、Audio DSPなどの周辺機能を搭載しました。これにより、各々のシステムを統合することが可能になり、システムコストやスペースを大幅に削減できます。