| CADモデル: | View CAD Model |
| Pkg. Type: | VFQFPN |
| Pkg. Code: | QU0044AA |
| Lead Count (#): | 44 |
| Pkg. Dimensions (mm): | 5.0 x 5.0 x 0.55 |
| Pitch (mm): | 0.35 |
| Moisture Sensitivity Level (MSL) | 3 |
| Pb (Lead) Free | Yes |
| ECCN (US) | |
| HTS (US) |
| Pkg. Type | VFQFPN |
| Lead Count (#) | 44 |
| Carrier Type | Reel |
| Moisture Sensitivity Level (MSL) | 3 |
| Pb (Lead) Free | Yes |
| Application | IoT |
| Assembly Location | TAIWAN |
| Comm. Interface | SPI, I2C/I3C, UART |
| Device Functions | NFC Reader (excluding EMVCo & Android) |
| Length (mm) | 5 |
| MOQ | 3000 |
| Pb Free Category | e3 Sn |
| Pitch (mm) | 0.35 |
| Pkg. Dimensions (mm) | 5.0 x 5.0 x 0.55 |
| Price (USD) | $2.10012 |
| Protocol | ISO/IEC 14443-A/B, ISO18092, ISO/IEC 15693, NFC tag type 2/3/4A/4B/5 |
| Qty. per Carrier (#) | 0 |
| Qty. per Reel (#) | 3000 |
| Reel Size (in) | 13 |
| Software Support | OS/non-OS |
| Tape & Reel | Yes |
| Temp. Range (°C) | -40 to 105°C |
| Thickness (mm) | 0.55 |
| Wafer Fab Location | TAIWAN |
| Width (mm) | 5 |
| Wireless Standard | NFC Forum Reader/Writer + Host Card Emulation + P2P |
PTX205Rは高集積のミッドパワーNFCコントローラで、NFCフォーラム規格に準拠したアプリケーションを対象に設計されています。読み取り/書き込みモード、カードエミュレーションモード、ピアツーピアモードと、NFCの全ての動作モードに対応しています。 特許取得済みのSCPA(スイッチト・キャパシタ・パワーアンプ)アーキテクチャを採用し、正弦波出力ドライバを実現しました。これによりシステムへの統合が容易になり、小型アンテナ設計にも対応できます。また、従来のNFCエコシステムに対して最高水準の相互運用性を確保しています。 さらに、モジュール化されたNFCソフトコントローラ(NSC)アーキテクチャと高度な分割スタック型ソフトウェアフレームワークの組み合わせにより、チップ内のオンチップMCUで行うタイムクリティカルな処理と、ホストコントローラ上で実行される高レベル機能を分離できます。 これらの技術によってリアルタイム応答性を維持した効率的な設計が可能となり、コスト効率の高いホストシステム上にも実装できます。