メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)
高CMR, 10 Mbps, オープン・コレクタ出力8 ピンLSDIP フォトカプラ 沿面距離 15 mm

パッケージ情報

CADモデル:View CAD Model
Pkg. Type:
Pkg. Code:
Lead Count (#):
Pkg. Dimensions (mm):
Pitch (mm):

環境及び輸出分類情報

Moisture Sensitivity Level (MSL)1
Pb (Lead) FreeYes
ECCN (US)EAR99
HTS (US)8541.49.8000

製品スペック

Moisture Sensitivity Level (MSL)1
Pb (Lead) FreeYes
Assembly LocationJAPAN
Wafer Fab LocationJAPAN
Absolute max. rated Power Supply Voltage (V)7
Breakdown Voltage (BV) (kV rms)7.5
CMTI min. (kV/µs)15
Channels (#)1
Creepage Distance (mm)15
Data Speed (bps)10 Mbps
ICCH max. (mA)7
ICCL max. (mA)10
IFHL (Max) (mA)5
Io (mA)25
Isolation Voltage (Vrms)7500
Lead CompliantYes
Longevity2030 12月
MOQ10
Output TypeOpen Collector
Price (USD)$8.2734
RL at tpHL, tpLH (kohm)0.35
SW PWD max. (ns)35
Safety Standard CSA (CAN/CSA C22.2 62368-1)Approved
Safety Standard UL (UL1577)Approved
Safety Standard VDE (EN IEC 60747-5-5)Approved
Tape & ReelNo
Target applicationsIndustrial inverter,Solar inverter
VCC (V)7
VOL max. (V)0.6
field__pwd_max_ns35
tPHL (Max) (μs)0.075
tPHL/tPLH max. (ns)75/75
tPLH (Max) (μs)0.075

説明

PS9924 は,入力側にAlGaAs 発光ダイオードを使用し,出力側にフォトダイオードと信号処理回路を同一チップ上に構成した受光IC を用いたアクティブ・ロウ・タイプの高速フォトカプラです。