メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation) - 6月はプライド月間として、LGBTQ+の権利や文化、コミュニティについて啓発する世界的な活動月間です

特長

  • 沿面距離が長い (15 mm MIN.)
  • 瞬時同相除去電圧が高い (CMH, CML = ±15 kV/μs MIN.)
  • 応答速度が速い (tPHL = 100 ns MAX., tPLH = 100 ns MAX.)
  • 消費電力が低い (VCC = 3.3/5 V)
  • 8 ピン LSDIP (長沿面 SDIP)
  • エンボス・テーピング対応品:PS9924-F3:1000 個/リール
  • 鉛フリー&ハロゲンフリー対応品
  • 海外安全規格
    UL 認定品:UL1577, Double protection
    CSA 認定品:CAN/CSA-C22.2 No.62368-1, 強化絶縁
    SEMKO 認定品(沿面距離:14.5 mm *):EN 62368-1, IEC 62368-1, 強化絶縁 (* 沿面距離:15 mm 申請中)
    VDE 認定品:DIN EN 60747-5-5 (オプション対応いたします)

説明

PS9924 は,入力側にAlGaAs 発光ダイオードを使用し,出力側にフォトダイオードと信号処理回路を同一チップ上に構成した受光IC を用いたアクティブ・ロウ・タイプの高速フォトカプラです。

パラメータ

属性値
Channels (#)1
Data Speed (bps)10 Mbps
Output TypeOpen Collector
Absolute max. rated Power Supply Voltage (V)7
Isolation Voltage (Vrms)7500
VOL max. (V)0.6
tPHL/tPLH max. (ns)75/75
CMTI min. (kV/µs)15
IFHL (Max) (mA)5
SW PWD max. (ns)35
ICCH max. (mA)7
ICCL max. (mA)10
Creepage Distance (mm)15
Safety Standard UL (UL1577)Approved
Safety Standard VDE (EN IEC 60747-5-5)Approved
Safety Standard CSA (CAN/CSA C22.2 62368-1)Approved
型名状態サンプル長期供給在庫パッケージ参考価格(米ドル)Moisture Sensitivity Level (MSL)Pb (Lead) FreeCountry of AssemblyCountry of Wafer Fabrication
PS9924-Y-AXActiveAvailable2030 Dec在庫ありPackage1ku | $5.4761YesJAPANJAPAN
PS9924-Y-F3-AXActiveN/A2031 Dec在庫ありPackage1ku | $3.0451YesJAPANJAPAN
PS9924-Y-V-AXActiveAvailable2030 Dec在庫ありPackage1ku | $5.3411YesJAPANJAPAN
PS9924-Y-V-F3-AXActiveN/A2031 Dec在庫ありPackage1ku | $3.3461YesJAPANJAPAN
サポートコミュニティ

サポートコミュニティ

ルネサスエンジニアリングコミュニティの技術スタッフから迅速なオンライン技術サポートを受けることができます。
記事を参照する

ナレッジベース

ナレッジベースを参照して、役立つ記事、FAQ、その他の役立つリソースを入手してください。
サポートチケット

サポートチケット

技術的に深い内容や公開したくない内容のご質問はこちらです。