メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation) - 6月はプライド月間として、LGBTQ+の権利や文化、コミュニティについて啓発する世界的な活動月間です

特長

  • 沿面距離が長い (15 mm MIN.)
  • 出力ピーク電流が大きい (2.5 A MAX., 2.0 A MIN.)
  • 高速スイッチング (tPLH, tPHL = 0.15 μs MAX.)
  • UVLO (Under Voltage Lock Out) 機能内蔵
  • 瞬時同相除去電圧が高い (CMH, CML = ±25 kV/μs MIN.)
  • 8 ピン LSDIP (長沿面 SDIP)
  • エンボス・テーピング対応品:PS9905-F3:1000 個/リール
  • 鉛フリー対応品
  • 海外安全規格
    UL 認定品:UL1577, Double protection
    CSA 認定品:CAN/CSA-C22.2 No. 62368-1, 強化絶縁
    SEMKO 認定品(沿面距離:14.5 mm *):EN 62368-1, IEC 62368-1, 強化絶縁 (* 沿面距離:15 mm 申請中)
    VDE 認定品:DIN EN 60747-5-5 (オプション対応いたします)

説明

PS9905 は,入力側にAlGaAs 発光ダイオードを使用し,出力側にフォトダイオード,信号処理回路,高速大電流回路を同一チップ上に構成した受光IC を用いた高速フォトカプラです。高耐ノイズ (高CMR),大電流,高速スイッチングを実現し,IGBT およびパワーMOS FET のゲート駆動用に最適です。

パラメータ

属性値
Parametric SubcategoryIGBT Drive
Channels (#)1
Peak Output Current IPK (A)2.5
Supply Voltage (V)15 - 30
Isolation Voltage (Vrms)7500
DC IFLH max. (mA)6
SW tPLH, tPHL max. (ns)150
SW PWD max. (ns)75
SW PDD max. (ns)100
CMTI min. (kV/µs)25
UVLONo
CLAMPNo
DesatNo
Creepage Distance (mm)15
Safety Standard UL (UL1577)Approved
Safety Standard VDE (EN IEC 60747-5-5)Approved
Safety Standard CSA (CAN/CSA C22.2 62368-1)Approved
型名状態サンプル長期供給在庫パッケージ参考価格(米ドル)Moisture Sensitivity Level (MSL)Pb (Lead) FreeCountry of AssemblyCountry of Wafer Fabrication
PS9905-Y-AXActiveAvailable2030 Dec在庫ありPackage1ku | $7.7611YesJAPANJAPAN
PS9905-Y-F3-AXActiveN/A2031 Dec在庫ありPackage1ku | $3.0531YesJAPANJAPAN
PS9905-Y-V-AXActiveAvailable2030 Dec在庫ありPackage1ku | $7.6141YesJAPANJAPAN
PS9905-Y-V-F3-AXActiveN/A2031 Dec在庫ありPackage1ku | $3.0631YesJAPANJAPAN