メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation) - 6月はプライド月間として、LGBTQ+の権利や文化、コミュニティについて啓発する世界的な活動月間です

特長

  • パルス幅ひずみが小さい(⎪tPHL−tPLH⎪ = 35 ns MAX.)
  • 瞬時同相除去電圧が高い(CMH, CML = ±15 kV/μs MIN.)
  • 実装面積40%削減(5-pin SOP 2 個)
  • 伝送速度が速い(10 Mbps)
  • 入出力間絶縁耐圧が高い(BV = 2 500 Vr.m.s.)
  • オープン・コレクタ出力
  • テーピング対応品 :
    PS9817A-1-F3:1 500 個/リール
    PS9817A-2-F3:1 500 個/リール
  • 鉛フリー対応品
  • 海外安全規格
    UL 認定品:File No. E72422
    DIN EN60747-5-2 (VDE0884 Part2) 認定品:No. 40008347 (オプション対応いたします)

説明

PS9817A-1, -2 は,入力側にGaAlAs 発光ダイオードを使用し,出力側にフォトダイオードと信号処理回路を同一チップ上に構成した受光IC を用いたアクティブ・ロウ・タイプの高速フォトカプラです。
高耐ノイズ(高CMR)に加え,小型・薄型タイプですので高密度実装を必要とされる高速ロジック・インタフェース回路に最適です。

パラメータ

属性値
Channels (#)2
Data Speed (bps)10 Mbps
Output TypeOpen Collector
Absolute max. rated Power Supply Voltage (V)7
Isolation Voltage (Vrms)2500
VOL max. (V)0.6
tPHL/tPLH max. (ns)75/75
CMTI min. (kV/µs)15
IFHL (Max) (mA)5
SW PWD max. (ns)35
ICCH max. (mA)14
ICCL max. (mA)20
Creepage Distance (mm)4
Safety Standard UL (UL1577)Approved
Safety Standard VDE (EN IEC 60747-5-5)Approved
Safety Standard CSA (CAN/CSA C22.2 62368-1)Approved
型名状態サンプル長期供給在庫パッケージ参考価格(米ドル)Moisture Sensitivity Level (MSL)Pb (Lead) FreeCountry of AssemblyCountry of Wafer Fabrication
PS9817A-2-AXActiveAvailable2030 Dec在庫ありPackage1ku | $4.1071YesJAPANJAPAN
PS9817A-2-F3-AXActiveN/A2031 Dec在庫ありPackage1ku | $1.6791YesJAPANJAPAN
PS9817A-2-V-AXActiveAvailable2030 Dec在庫ありPackage1ku | $4.2781YesJAPANJAPAN
PS9817A-2-V-F3-AXActiveN/A2031 Dec在庫ありPackage1ku | $1.6911YesJAPANJAPAN
サポートコミュニティ

サポートコミュニティ

ルネサスエンジニアリングコミュニティの技術スタッフから迅速なオンライン技術サポートを受けることができます。
記事を参照する

ナレッジベース

ナレッジベースを参照して、役立つ記事、FAQ、その他の役立つリソースを入手してください。
サポートチケット

サポートチケット

技術的に深い内容や公開したくない内容のご質問はこちらです。