メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation) - 6月はプライド月間として、LGBTQ+の権利や文化、コミュニティについて啓発する世界的な活動月間です

特長

  • 沿面距離が長い(8 mm MIN.:PS9587L1,PS9587L2)
  • 瞬時同相除去電圧が高い(CMH, CML = ±15 kV/μs MIN.)
  • 入出力間絶縁耐圧が高い(BV = 5 000 Vr.m.s.)
  • 応答速度が速い(10 Mbps)
  • パルス幅ひずみが小さい(⏐tPHL-tPLH⏐ = 10 ns TYP.)
  • オープン・コレクタ出力
  • エンボス・テーピング対応品:
    PS9587L2-E3:1 000 個/リール
    PS9587L3-E3:1 000 個/リール
  • 鉛フリー対応品
  • 海外安全規格
    UL 認定品:No. E72422
    CSA 認定品:No. CA 101391 (CA5A, CAN/CSA-C22.2 60065, 60950)
    BSI 認定品:No. 8937, 8938
    SEMKO 認定品:No. 615433
    NEMKO 認定品:No. P06207243
    DEMKO 認定品:No. 314091
    FIMKO 認定品:No. FI 22827
    DIN EN60747-5-2 (VDE0884 Part2) 認定品:No. 40019182 (オプション対応いたします)

説明

PS9587,PS9587L1,PS9587L2,PS9587L3 は,入力側に GaAlAs 発光ダイオードを使用し,出力側にフォトダイオードと信号処理回路を同一チップ上に構成した受光 IC を用いた高速フォトカプラです。
高耐ノイズ(高 CMR),高速ディジタル出力タイプに加え,沿面距離が長い(8 mm)ので,実装上で長沿面実装を必要とする高速ロジック・インタフェース回路に最適です。
PS9587L1 は,PS9587 の長沿面実装用リード・フォーミング品です。
PS9587L2 は,PS9587 の長沿面表面実装用リード・フォーミング品です。
PS9587L3 は,PS9587 の表面実装用リード・フォーミング品です。

パラメータ

属性値
Channels (#)1
Data Speed (bps)10 Mbps
Output TypeOpen Collector
Absolute max. rated Power Supply Voltage (V)7
Isolation Voltage (Vrms)5000
VOL max. (V)0.6
tPHL/tPLH max. (ns)75/75
CMTI min. (kV/µs)15
IFHL (Max) (mA)3.3
SW PWD max. (ns)50
ICCH max. (mA)8
ICCL max. (mA)11
Creepage Distance (mm)8
Safety Standard UL (UL1577)Approved
Safety Standard VDE (EN IEC 60747-5-5)Approved
Safety Standard CSA (CAN/CSA C22.2 62368-1)Approved
Safety Standard BSI (BS EN IEC 62368-1)Approved
型名状態サンプル長期供給在庫パッケージ参考価格(米ドル)Moisture Sensitivity Level (MSL)Pb (Lead) FreeCountry of AssemblyCountry of Wafer Fabrication
PS9587L2-AXActiveAvailable2031 Dec在庫ありPackage1ku | $1.7251YesJAPANJAPAN
PS9587L2-E3-AXActiveN/A2031 Dec在庫ありPackage1ku | $1.7371YesJAPANJAPAN
PS9587L2-V-AXActiveAvailable2031 Dec在庫ありPackage1ku | $1.541YesJAPANJAPAN
PS9587L2-V-E3-AXActiveN/A2031 Dec在庫ありPackage1ku | $1.1811YesJAPANJAPAN
サポートコミュニティ

サポートコミュニティ

ルネサスエンジニアリングコミュニティの技術スタッフから迅速なオンライン技術サポートを受けることができます。
記事を参照する

ナレッジベース

ナレッジベースを参照して、役立つ記事、FAQ、その他の役立つリソースを入手してください。
サポートチケット

サポートチケット

技術的に深い内容や公開したくない内容のご質問はこちらです。