メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)

特長

  • 沿面距離が長い (8 mm MIN.)
  • 出力ピーク電流が大きい (2.5 A MAX., 2.0 A MIN.)
  • 高速スイッチング (tPLH, tPHL = 200 ns MAX.)
  • UVLO (Under Voltage Lock Out) 機能内蔵
  • DESAT 保護
  • ミラー・クランプ
  • 瞬時同相除去電圧が高い (|CMH|, |CML| = 25 kV/μs MIN.)
  • エンボス・テーピング対応品:PS9402-E3:850 個/リール
  • 鉛フリー対応品
  • 海外安全規格
    UL 認定品:No. E72422
    CSA 認定品:No. CA 101391 (CA5A, CAN/CSA-C22.2 60065, 60950)
    DIN EN60747-5-2 (VDE0884 Part2) 認定品 : No. 40024069 (オプション対応いたします)

説明

PS9402 は,入力側に GaAlAs 発光ダイオードを使用し,出力側にフォトダイオード,信号処理回路,高速大電流回路を同一チップ上に構成した受光 IC を用いた高速フォトカプラです。 高耐ノイズ (高 CMR),大電流,高速スイッチングを実現し,IGBT およびパワーMOS FET のゲート駆動用に最適です。 PS9402 は,DESAT 保護とアクティブ・ミラー・クランプ機能を有しています。 PS9402 は,16 ピン・プラスチック SSOP (Shrink Small Outline Package) を採用しており,高密度実装が可能です。

パラメータ

属性
Channels (#)1
Peak Output Current IPK (A)2.5
Supply Voltage (V)15 - 30
Isolation Voltage (Vrms)5000
DC IFLH max. (mA)5
SW tPLH, tPHL max. (ns)200
SW PDD max. (ns)100
CMTI min. (kV/µs)25
UVLONo
CLAMPNo
DesatNo
Creepage Distance (mm)8
Safety Standard UL (UL1577)Approved
Safety Standard VDE (EN IEC 60747-5-5)Approved
Safety Standard CSA (CAN/CSA C22.2 62368-1)Approved

適用されたフィルター