メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)

特長

  • 瞬時同相除去電圧が高い (CMH, CML = ±15 kV/μs MIN.)
  • 8 ピン DIP に比べ実装面積約 50%削減
  • 沿面距離が長い (8 mm MIN.:PS9324L2)
  • 伝送速度が速い (10 Mbps)
  • 応答速度が速い (tPHL = 75 ns MAX., tPLH = 75 ns MAX.)
  • 消費電力が低い (VCC = 3.3/5 V)
  • オープン・コレクタ出力
  • 入出力間絶縁耐圧が高い (BV = 5 000 Vr.m.s.)
  • 製品はエンボステープに包装 :
    PS9324L-E3: 2 000 個/リール
    PS9324L2-E3: 2 000 個/リール
  • 鉛フリー対応品
  • 海外安全規格
    UL 認定品:No. E72422
    CSA 認定品:No. CA 101391 (CA5A, CAN/CSA-C22.2 60065, 60950)
    SEMKO 認定品 (EN 60065, EN 60950)
    DIN EN 60747-5-5 (VDE 0884-5) 認定品 (オプション対応いたします)

説明

PS9324L, PS9324L2 は,入力側に GaAlAs 発光ダイオードを使用し,出力側にフォトダイオードと信号処理回路を同一チップ上に構成した受光 IC を用いたアクティブ・ロウ・タイプの高速フォトカプラです。
高耐ノイズ (高 CMR)に加え,パルス幅ひずみが小さいので高速ロジック・インタフェース回路に最適です。
PS9324L は,表面実装用リード・フォーミング品です。
PS9324L2 は,長沿面表面実装用リード・フォーミング品です。

パラメータ

属性値
Channels (#)1
Data Speed (bps)10 Mbps
Output TypeOpen Collector
Absolute max. rated Power Supply Voltage (V)7
Isolation Voltage (Vrms)5000
VOL max. (V)0.6
tPHL/tPLH max. (ns)75/75
CMTI min. (kV/µs)15
IFHL (Max) (mA)3
SW PWD max. (ns)35
ICCH max. (mA)7
ICCL max. (mA)10
Creepage Distance (mm)8
Safety Standard UL (UL1577)Approved
Safety Standard VDE (EN IEC 60747-5-5)Approved
Safety Standard CSA (CAN/CSA C22.2 62368-1)Approved

適用されたフィルター