特長
- 瞬時同相除去電圧が高い (CMH, CML = ±15 kV/μs MIN.)
- 8 ピン DIP に比べ実装面積約 50%削減
- 沿面距離が長い (8 mm MIN.:PS9324L2)
- 伝送速度が速い (10 Mbps)
- 応答速度が速い (tPHL = 75 ns MAX., tPLH = 75 ns MAX.)
- 消費電力が低い (VCC = 3.3/5 V)
- オープン・コレクタ出力
- 入出力間絶縁耐圧が高い (BV = 5 000 Vr.m.s.)
- 製品はエンボステープに包装 :
PS9324L-E3: 2 000 個/リール
PS9324L2-E3: 2 000 個/リール - 鉛フリー対応品
- 海外安全規格
UL 認定品:No. E72422
CSA 認定品:No. CA 101391 (CA5A, CAN/CSA-C22.2 60065, 60950)
SEMKO 認定品 (EN 60065, EN 60950)
DIN EN 60747-5-5 (VDE 0884-5) 認定品 (オプション対応いたします)
説明
PS9324L, PS9324L2 は,入力側に GaAlAs 発光ダイオードを使用し,出力側にフォトダイオードと信号処理回路を同一チップ上に構成した受光 IC を用いたアクティブ・ロウ・タイプの高速フォトカプラです。
高耐ノイズ (高 CMR)に加え,パルス幅ひずみが小さいので高速ロジック・インタフェース回路に最適です。
PS9324L は,表面実装用リード・フォーミング品です。
PS9324L2 は,長沿面表面実装用リード・フォーミング品です。
パラメータ
| 属性 | 値 |
|---|---|
| Channels (#) | 1 |
| Data Speed (bps) | 10 Mbps |
| Output Type | Open Collector |
| Absolute max. rated Power Supply Voltage (V) | 7 |
| Isolation Voltage (Vrms) | 5000 |
| VOL max. (V) | 0.6 |
| tPHL/tPLH max. (ns) | 75/75 |
| CMTI min. (kV/µs) | 15 |
| IFHL (Max) (mA) | 3 |
| SW PWD max. (ns) | 35 |
| ICCH max. (mA) | 7 |
| ICCL max. (mA) | 10 |
| Creepage Distance (mm) | 7 |
| Safety Standard UL (UL1577) | Approved |
| Safety Standard VDE (EN IEC 60747-5-5) | Approved |
| Safety Standard CSA (CAN/CSA C22.2 62368-1) | Approved |
適用されたフィルター