メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation) - 6月はプライド月間として、LGBTQ+の権利や文化、コミュニティについて啓発する世界的な活動月間です

特長

  • Long creepage distance (8 mm MIN.)
  • Large peak output current (2.5 A MAX., 2.0 A MIN.)
  • High speed switching (tPLH, tPHL = 0.25 μs MAX.)
  • UVLO (Under Voltage Lock Out) protection with hysteresis
  • High common mode transient immunity (CMH, CML = ±25 kV/μs MIN.)
  • Embossed tape product: PS9305L-E3, PS9305L2-E3: 2 000 pcs/reel
  • Pb-Free product
  • Safety standards UL approved: No. E72422 CSA approved: No. CA 101391 (CA5A, CAN/CSA-C22.2 60065, 60950) SEMKO approved: No. 1115598 DIN EN60747-5-2 (VDE0884 Part2) approved: No. 40024069 (Option)

説明

Support is limited to customers who have already adopted these products.

The PS9305L and PS9305L2 are optically coupled isolators containing a GaAlAs LED on the input side and a photo diode, a signal processing circuit and a power output transistor on the output side on one chip. The PS9305L and PS9305L2 are designed specifically for high common mode transient immunity (CMR), high output current and high switching speed. The PS9305L and PS9305L2 are suitable for driving IGBTs and MOS FETs.

Part NumberStatusSamplesStockRoHSPackageMoisture Sensitivity Level (MSL)Pb (Lead) Free
PS9305L2-AXNRNDN/AOut of StockRoHS:EN
RoHS:JA
Package1Yes
PS9305L2-E3-AXNRNDN/AOut of StockContactPackage1Yes
PS9305L2-V-AXNRNDN/AOut of StockRoHS:EN
RoHS:JA
Package1Yes
PS9305L2-V-E3-AXNRNDN/AOut of StockContactPackage1Yes
PS9307L-E3-AXNRNDN/AOut of StockContactPackage1Yes
PS9307L2-E3-AXNRNDN/AOut of StockContactPackage1Yes
サポートコミュニティ

サポートコミュニティ

ルネサスエンジニアリングコミュニティの技術スタッフから迅速なオンライン技術サポートを受けることができます。
記事を参照する

ナレッジベース

ナレッジベースを参照して、役立つ記事、FAQ、その他の役立つリソースを入手してください。
サポートチケット

サポートチケット

技術的に深い内容や公開したくない内容のご質問はこちらです。