メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)
高 CMR,15 Mbps トーテム・ポール出力,5 ピン SOP (SO-5) フォトカプラ

パッケージ情報

CADモデル:View CAD Model
Pkg. Type:
Pkg. Code:
Lead Count (#):
Pkg. Dimensions (mm):
Pitch (mm):

環境及び輸出分類情報

Moisture Sensitivity Level (MSL)1
Pb (Lead) FreeYes
ECCN (US)EAR99
HTS (US)8541.49.8000

製品スペック

Moisture Sensitivity Level (MSL)1
Pb (Lead) FreeYes
Assembly LocationJAPAN
Wafer Fab LocationJAPAN
Absolute max. rated Power Supply Voltage (V)7
Breakdown Voltage (BV) (kV rms)3.75
CMTI min. (kV/µs)15
Channels (#)1
Creepage Distance (mm)4.2
Data Speed (bps)15 Mbps
ICCH max. (mA)7
ICCL max. (mA)10
IFHL (Max) (mA)5
Io (mA)13
Isolation Voltage (Vrms)3750
Lead CompliantYes
Longevity2031 12月
MOQ2500
Output TypeTOTEM POLE
Price (USD)$2.21333
SW PWD max. (ns)30
Safety Standard CSA (CAN/CSA C22.2 62368-1)Approved
Safety Standard UL (UL1577)Approved
Tape & ReelNo
Target applicationsPLC,Industrial inverter,AC Servo
VCC (V)7
VOL max. (V)0.6
field__pwd_max_ns30
tPHL (Max) (μs)0.06
tPHL/tPLH max. (ns)60/60
tPLH (Max) (μs)0.06

説明

PS9123 は,入力側に GaAlAs 発光ダイオードを使用し,出力側にフォトダイオードと信号処理回路を同一チップ上に構成した受光 IC を用いたトーテム・ポール出力の高速フォトカプラです。
高耐ノイズ (高 CMR)に加え,小型・薄型タイプなので,高密度実装を必要とされる高速ロジック・インタフェース回路に最適です。