メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)

特長

    • 瞬時同相除去電圧が高い (CMH, CML = ±20 kV/μs TYP.)
    • 小型パッケージ (SO-5)
    • パルス幅ひずみが小さい (⏐tPHL–tPLH⏐ = 4 ns TYP.)
    • 伝送速度が速い (15 Mbps)
    • 入出力間絶縁耐圧が高い (BV = 3 750 Vr.m.s.)
    • トーテム・ポール出力
    • エンボス・テーピング対応品:PS9123-F3 :2 500 個/リール
    • 鉛フリー対応品
    • 海外安全規格
      UL 認定品:No. E72422
      CSA 認定品:CA 101391 (CA5A, CAN/CSA-C22.2 60065, 60950)
      DIN EN60747-5-5 (VDE0884-5): 2011-11 認定品:No. 40008902 (オプション対応いたします)

説明

PS9123 は,入力側に GaAlAs 発光ダイオードを使用し,出力側にフォトダイオードと信号処理回路を同一チップ上に構成した受光 IC を用いたトーテム・ポール出力の高速フォトカプラです。
高耐ノイズ (高 CMR)に加え,小型・薄型タイプなので,高密度実装を必要とされる高速ロジック・インタフェース回路に最適です。

パラメータ

属性値
Channels (#)1
Data Speed (bps)15 Mbps
Output TypeTOTEM POLE
Absolute max. rated Power Supply Voltage (V)7
Isolation Voltage (Vrms)3750
VOL max. (V)0.6
tPHL/tPLH max. (ns)60/60
CMTI min. (kV/µs)15
IFHL (Max) (mA)5
SW PWD max. (ns)30
ICCH max. (mA)7
ICCL max. (mA)10
Creepage Distance (mm)4.2
Safety Standard UL (UL1577)Approved
Safety Standard VDE (EN IEC 60747-5-5)Approved
Safety Standard CSA (CAN/CSA C22.2 62368-1)Approved

適用されたフィルター