メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)
高 CMR,15 Mbps オープン・コレクタ出力 5 ピン SOP (SO-5) 3.3 V フォトカプラ

パッケージ情報

CADモデル:View CAD Model
Pkg. Type:
Pkg. Code:
Lead Count (#):
Pkg. Dimensions (mm):
Pitch (mm):

環境及び輸出分類情報

Moisture Sensitivity Level (MSL)1
ECCN (US)EAR99
HTS (US)8541.49.8000
Pb (Lead) FreeYes

製品スペック

Longevity2031 12月
Moisture Sensitivity Level (MSL)1
Assembly LocationJAPAN
Wafer Fab LocationJAPAN
Breakdown Voltage (BV) (kV rms)3.75
IFHL (Max) (mA)5
Io (mA)25
Lead CompliantYes
MOQ2500
Pb (Lead) FreeYes
Price (USD)$1.56249
RL at tpHL, tpLH (kohm)0.35
Tape & ReelNo
Target applicationsMeasuring instrument, Controller, PDP, FA network
VCC (V)7
tPHL (Max) (μs)0.075
tPLH (Max) (μs)0.075

説明

PS9121 は,入力側に GaAlAs 発光ダイオードを使用し,出力側にフォトダイオードと信号処理回路を同一チップ上に構成した受光 IC を用いたアクティブ・ロウ・タイプ高速フォトカプラです。
高耐ノイズ(高 CMR)に加え,小型・薄型タイプなので,高密度実装を必要とされる高速ロジック・インタフェース回路に最適です。