メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)
高 CMR, 10 Mbps, オープン・コレクタ出力 5 ピン SOP(LSO5, 8 ㎜沿面)フォトカプラ

パッケージ情報

CADモデル:View CAD Model
Pkg. Type:
Pkg. Code:
Lead Count (#):
Pkg. Dimensions (mm):
Pitch (mm):

環境及び輸出分類情報

Moisture Sensitivity Level (MSL)1
Pb (Lead) FreeYes
ECCN (US)EAR99
HTS (US)8541.49.8000

製品スペック

Moisture Sensitivity Level (MSL)1
Pb (Lead) FreeYes
Assembly LocationJAPAN
Wafer Fab LocationJAPAN
Absolute max. rated Power Supply Voltage (V)7
Breakdown Voltage (BV) (kV rms)5
CMTI min. (kV/µs)50
Channels (#)1
Creepage Distance (mm)8
Data Speed (bps)10 Mbps
ICCH max. (mA)2
ICCL max. (mA)2
ICCL typ. (mA)1.4
IFHL (Max) (mA)4
Io (mA)20
Isolation Voltage (Vrms)5000
Lead CompliantYes
MOQ20
Output TypeOpen Collector
Price (USD)$2.83998
RL at tpHL, tpLH (kohm)1.9
SW PWD max. (ns)50
Safety Standard CSA (CAN/CSA C22.2 62368-1)Approved
Safety Standard UL (UL1577)Approved
Tape & ReelNo
Target applicationsMeasuring instrument, Controller, PDP, FA network
VOL max. (V)0.6
field__pwd_max_ns50
field__tphl_lh_max_ms100/100
tPHL (Max) (μs)0.1
tPHL/tPLH max. (ns)100/100
tPLH (Max) (μs)0.1

説明

PS9001は,入力側にAlGaAs 発光ダイオードを使用し,出力側にフォトダイオードと信号処理回路を同一チップ上に構成した受光IC を用いたアクティブ・ロウ・タイプの高速フォトカプラです。