メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)

特長

  • 沿面距離が長い (8 mm MIN.)
  • 瞬時同相除去電圧が高い (CMH, CML = ±50 kV/μs MIN.)
  • 応答速度が速い (tPHL = 100 ns MAX., tPLH = 100 ns MAX.)
  • 動作周囲温度 125℃(MAX.)
  • エンボス・テーピング対応品:PS9001-F3:3 000 個/リール
  • 鉛フリー対応品
  • 海外安全規格
    UL 認定品:UL1577, Double protection
    CSA 認定品:CAN/CSA-C22.2 No. 62368-1, 強化絶縁
    VDE 認定品:DIN EN 60747-5-5 (オプション対応いたします)

説明

PS9001は,入力側にAlGaAs 発光ダイオードを使用し,出力側にフォトダイオードと信号処理回路を同一チップ上に構成した受光IC を用いたアクティブ・ロウ・タイプの高速フォトカプラです。

パラメータ

属性値
Channels (#)1
Data Speed (bps)10 Mbps
Output TypeOpen Collector
Absolute max. rated Power Supply Voltage (V)7
Isolation Voltage (Vrms)5000
VOL max. (V)0.6
tPHL/tPLH max. (ns)100/100
CMTI min. (kV/µs)50
IFHL (Max) (mA)4
SW PWD max. (ns)50
ICCH max. (mA)2
ICCL max. (mA)2
Creepage Distance (mm)8
Safety Standard UL (UL1577)Approved
Safety Standard VDE (EN IEC 60747-5-5)Approved
Safety Standard CSA (CAN/CSA C22.2 62368-1)Approved

適用されたフィルター