メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)
1Mbps アナログ出力,高 CMR, 8 ピン LSDIP フォトカプラ 沿面距離15 mm

パッケージ情報

CADモデル:View CAD Model
Pkg. Type:
Pkg. Code:
Lead Count (#):
Pkg. Dimensions (mm):
Pitch (mm):

環境及び輸出分類情報

Moisture Sensitivity Level (MSL)1
Pb (Lead) FreeYes
ECCN (US)EAR99
HTS (US)8541.49.8000

製品スペック

Moisture Sensitivity Level (MSL)1
Pb (Lead) FreeYes
Assembly LocationJAPAN
Wafer Fab LocationJAPAN
Absolute max. rated Power Supply Voltage (V)35
Breakdown Voltage (BV) (kV rms)7.5
CMTI min. (kV/µs)15
CTR35
CTR @IF 16mA Vcc 4.5V Vo 0.4V (%)15 - 35
CTR Range (%)15 - 15
Channels (#)1
Creepage Distance (mm)15
Data Speed (bps)1 Mbps
Detector IOH@Vcc30V max. (µA)100
ICCH max. (µA)2
ICCL typ. (µA)50
IF at CTR (mA)16
Io (mA)8
Isolation Voltage (Vrms)7500
Lead CompliantYes
MOQ10
Output TypeAnalog
Price (USD)$6.8489
RL at tpHL, tpLH (kohm)2.2
Safety Standard CSA (CAN/CSA C22.2 62368-1)Approved
Safety Standard UL (UL1577)Approved
Tape & ReelNo
Target applicationsMeasuring instrument, Interface of controllers, Substitute of relays, Modem, Communication devices
VOL max. (V)0.4
tPHL (Max) (μs)0.8
tPHL/tPLH max. (ns)0.8/1.2
tPLH (Max) (μs)1.2

説明

PS8902 は,入力側に AlGaAs 発光ダイオードを使用し,出力側にフォトダイオードと増幅用高速トランジスタを同一チップ上に構成した受光素子を用いた高速フォトカプラです。
高速アナログ出力タイプですので,高速インタフェース回路に最適です。