メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)

特長

  • 沿面距離が長い (15 mm MIN.)
  • 8 ピン LSDIP パッケージ(長沿面SDIP)
  • 高速スイッチング(tPHL = 0.8 μs MAX., tPLH = 1.2 μs MAX.)
  • 瞬時同相除去電圧が高い (CMH, CML = ±15 kV/μs MIN.)
  • エンボス・テーピング対応品:PS8902-Y-F3:1000 個/リール
  • 鉛フリー対応品
  • 海外安全規格
    UL 認定品:UL1577, Double protection
    CSA 認定品:CAN/CSA-C22.2 No. 62368-1, 強化絶縁
    VDE 認定品:DIN EN 60747-5-5 (オプション対応いたします)

説明

PS8902 は,入力側に AlGaAs 発光ダイオードを使用し,出力側にフォトダイオードと増幅用高速トランジスタを同一チップ上に構成した受光素子を用いた高速フォトカプラです。
高速アナログ出力タイプですので,高速インタフェース回路に最適です。

パラメータ

属性
Channels (#)1
Data Speed (bps)1 Mbps
Output TypeAnalog
Absolute max. rated Power Supply Voltage (V)35
Isolation Voltage (Vrms)7500
Detector IOH@Vcc30V max. (µA)100
ICCH max. (µA)2
ICCL typ. (µA)50
VOL max. (V)0.4
CTR @IF 16mA Vcc 4.5V Vo 0.4V (%)15 - 35
tPHL/tPLH max. (ns)0.8/1.2
CMTI min. (kV/µs)15
Creepage Distance (mm)15
Safety Standard UL (UL1577)Approved
Safety Standard VDE (EN IEC 60747-5-5)Approved
Safety Standard CSA (CAN/CSA C22.2 62368-1)Approved

適用されたフィルター