メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)
1 Mbps,アナログ出力型8ピンSSOP (SO-8) 高速フォトカプラ

パッケージ情報

CADモデル:View CAD Model
Pkg. Type:
Pkg. Code:
Lead Count (#):
Pkg. Dimensions (mm):
Pitch (mm):

環境及び輸出分類情報

Pb (Lead) FreeYes
RoHS (PS8821-2-V-F3-AX)英語日本語
Moisture Sensitivity Level (MSL)
ECCN (US)
HTS (US)

製品スペック

Pb (Lead) FreeYes
Breakdown Voltage (BV) (kV rms)2.5
CTR Range (%)20 - 20
IF at CTR (mA)16
Io (mA)8
Lead CompliantYes
MOQ1500
RL at tpHL, tpLH (kohm)1.8
Tape & ReelNo
Target applicationsComputer and peripheral manufactures, General inverter, Substitutions for relays and pulse transformers, Switching power supply
VCC (V)7
tPHL (Max) (μs)0.6
tPLH (Max) (μs)0.9

説明

PS8821-1, -2は,入力側にGaAlAs発光ダイオードを使用し,出力側にPINフォトダイオードと増幅用高速トランジスタを同一チップ上に構成した受光素子を用いた高速フォトカプラです。

小型・薄型タイプですので高密度実装を必要とされる高速インタフェース回路に最適です。