メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation) - 6月はプライド月間として、LGBTQ+の権利や文化、コミュニティについて啓発する世界的な活動月間です
1 Mbps,高CMR アナログ出力型 8 ピンSSOP (SO-8) 高速フォトカプラ

パッケージ情報

CADモデル:View CAD Model
Pkg. Type:
Pkg. Code:
Lead Count (#):
Pkg. Dimensions (mm):
Pitch (mm):

環境及び輸出分類情報

Moisture Sensitivity Level (MSL)1
Pb (Lead) FreeYes
ECCN (US)
HTS (US)

製品スペック

Moisture Sensitivity Level (MSL)1
Pb (Lead) FreeYes
Country of AssemblyJAPAN
Country of Wafer FabricationJAPAN
Absolute max. rated Power Supply Voltage (V)35
Breakdown Voltage (BV) (kV rms)2.5
CMTI min. (kV/µs)15
CTR45
CTR @IF 16mA Vcc 4.5V Vo 0.4V (%)15 - 45
CTR Range (%)15 - 15
Channels (#)2
Creepage Distance (mm)4
Data Speed (bps)1 Mbps
Detector IOH@Vcc30V max. (µA)100
ICCH max. (µA)4
ICCL typ. (µA)200
IF at CTR (mA)16
Io (mA)8
Isolation Voltage (Vrms)2500
Lead CompliantYes
MOQ1500
Output TypeAnalog
Price (USD)$3.49166
RL at tpHL, tpLH (kohm)2.2
Safety Standard CSA (CAN/CSA C22.2 62368-1)Approved
Safety Standard UL (UL1577)Approved
Safety Standard VDE (EN IEC 60747-5-5)Approved
Tape & ReelNo
Target applicationsComputer and peripheral manufactures, General inverter, Substitutions for relays and pulse transformers, Switching power supply
VCC (V)35
VOL max. (V)0.4
tPHL (Max) (μs)0.8
tPHL/tPLH max. (ns)0.8/1.2
tPLH (Max) (μs)1.2

説明

新規ご採用につきましては推奨いたしません。

PS8802-1, -2 は,入力側にGaAlAs 発光ダイオードを使用し,出力側にPIN フォトダイオードと増幅用高速トランジスタを同一チップ上に構成した受光素子を用いた高速フォトカプラです。
高耐ノイズ(高CMR)に加え,小型・薄型タイプですので高密度実装を必要とされる高速インタフェース回路に最適です。