メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)

特長

  • 実装面積40%削減(5-pin SOP 2 個)
  • 瞬時同相除去電圧が高い(CMH, CML = ±15 kV/μs MIN.)
  • 電源電圧が高い(VCC = 35 V)
  • 入出力間絶縁耐圧が高い(BV = 2 500 Vr.m.s.)
  • 応答速度が速い(tPHL = 0.8 μs MAX., tPLH = 1.2 μs MAX.)
  • テーピング対応品:
    PS8802-1-F3, F4:1 500 個/リール
    PS8802-2-F3, F4:1 500 個/リール
  • 鉛フリー対応品
  • 海外安全規格
    UL 認定品:File No. E72422
    DIN EN60747-5-2 (VDE0884 Part2) 認定品(オプション対応いたします)

説明

新規ご採用につきましては推奨いたしません。

PS8802-1, -2 は,入力側にGaAlAs 発光ダイオードを使用し,出力側にPIN フォトダイオードと増幅用高速トランジスタを同一チップ上に構成した受光素子を用いた高速フォトカプラです。
高耐ノイズ(高CMR)に加え,小型・薄型タイプですので高密度実装を必要とされる高速インタフェース回路に最適です。

パラメータ

属性値
Channels (#)2
Data Speed (bps)1 Mbps
Output TypeAnalog
Absolute max. rated Power Supply Voltage (V)35
Isolation Voltage (Vrms)2500
Detector IOH@Vcc30V max. (µA)100
ICCH max. (µA)4
ICCL typ. (µA)200
VOL max. (V)0.4
CTR @IF 16mA Vcc 4.5V Vo 0.4V (%)15 - 45
tPHL/tPLH max. (ns)0.8/1.2
CMTI min. (kV/µs)15
Creepage Distance (mm)4
Safety Standard UL (UL1577)Approved
Safety Standard VDE (EN IEC 60747-5-5)Approved
Safety Standard CSA (CAN/CSA C22.2 62368-1)Approved

適用されたフィルター