メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)
光結合型アナログ出力 アイソレーション・アンプ

パッケージ情報

CADモデル:View CAD Model
Pkg. Type:
Pkg. Code:
Lead Count (#):
Pkg. Dimensions (mm):
Pitch (mm):

環境及び輸出分類情報

Moisture Sensitivity Level (MSL)1
Pb (Lead) FreeYes
ECCN (US)
HTS (US)

製品スペック

Moisture Sensitivity Level (MSL)1
Pb (Lead) FreeYes
Assembly LocationJAPAN
Wafer Fab LocationJAPAN
Breakdown Voltage (BV) (kV rms)5
CMTI min. (kV/µs)10
Channels (#)1
Creepage Distance (mm)8
G (V/V)7.92 - 8.08
Gain Error max. (%)1
Gain typ. (V/V)8
Input Voltage Linearity Range (mV)-200 - 200
Isolation Voltage (Vrms)5000
Lead CompliantYes
MOQ20
NL (Max) (%)0.35
NL typ. (%)0.014
Output TypeAnalog
Price (USD)$11.63874
RemarksG=7.92 to 8.08V/V
Safety Standard CSA (CAN/CSA C22.2 62368-1)Approved
Safety Standard UL (UL1577)Approved
Tape & ReelNo
Target applicationsAC Servo, Inverter, Measuring instrument, Controller
VDD (V)5.5
VDD1 (V)4.5 - 5.5
VDD2 (V)4.5 - 5.5
fc (Min) (GHz)5.0E-5
fc typ. (kHz)100

説明

PS8352AL2 は,入力側に高精度な⊿ΣA/D 変換回路を備えた IC と高速応答かつ高発光効率の AlGaAs 発光ダイオードを使用し,出力側に高精度な D/A 変換回路を備えた IC を用いた光結合型アイソレーション・アンプです。
高耐ノイズ(高 CMTI)に加え,高い直線性(ノン・リニアリティ)を持つので,電流検出や電圧検出用途に最適です。