メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)
1 Mbps,高CMR,アナログ出力型 沿面8 mm 対応6 ピンSDIP フォトカプラ

パッケージ情報

CADモデル:View CAD Model
Pkg. Type:
Pkg. Code:
Lead Count (#):
Pkg. Dimensions (mm):
Pitch (mm):

環境及び輸出分類情報

Moisture Sensitivity Level (MSL)1
Pb (Lead) FreeYes
ECCN (US)EAR99
HTS (US)8541.49.8000

製品スペック

Moisture Sensitivity Level (MSL)1
Pb (Lead) FreeYes
Assembly LocationJAPAN
Wafer Fab LocationJAPAN
Absolute max. rated Power Supply Voltage (V)35
Breakdown Voltage (BV) (kV rms)5
CMTI min. (kV/µs)15
CTR @IF 16mA Vcc 4.5V Vo 0.4V (%)15 - 15
CTR Range (%)15 - 15
Channels (#)1
Creepage Distance (mm)8
Data Speed (bps)1 Mbps
Detector IOH@Vcc35V max. (µA)100
ICCH max. (µA)1
ICCL typ. (µA)150
IF at CTR (mA)16
Io (mA)8
Isolation Voltage (Vrms)5000
Lead CompliantYes
Longevity2031 12月
MOQ2000
Output TypeAnalog
Price (USD)$2.11298
RL at tpHL, tpLH (kohm)1.9
Safety Standard CSA (CAN/CSA C22.2 62368-1)Approved
Safety Standard UL (UL1577)Approved
Safety Standard VDE (EN IEC 60747-5-5)Approved
Tape & ReelNo
Target applicationsMeasuring instrument, Interface of controllers, Substitute of relays, Modem, Communication devices
VCC (V)35
VOL max. (V)0.4
tPHL (Max) (μs)0.8
tPHL/tPLH max. (ns)0.8/0.8
tPLH (Max) (μs)0.8

説明

PS8302L, PS8302L2 は,入力側にGaAlAs 発光ダイオードを使用し,出力側にPIN フォトダイオードと増幅用高速トランジスタを同一チップ上に構成した受光素子を用いた高速フォトカプラです。
高速アナログ出力タイプですので,高速インタフェース回路に最適です。
PS8302L は,表面実装用リード・フォーミング品です。
PS8302L2 は,長沿面表面実装用リード・フォーミング品です。