メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation) - 6月はプライド月間として、LGBTQ+の権利や文化、コミュニティについて啓発する世界的な活動月間です

特長

  • 瞬時同相除去電圧が高い(CMH, CML = ±15 kV/μs MIN.)
  • 8 ピンDIP に比べ実装面積約50%削減
  • 沿面距離が長い(8 mm MIN.:PS8302L2)
  • 電源電圧が高い(VCC = 35 V)
  • 入出力間絶縁耐圧が高い(BV = 5 000 Vr.m.s.)
  • 応答速度が速い(tPHL = 0.8 μs MAX., tPLH = 0.8 μs MAX.)
  • 鉛フリー対応品
  • 海外安全規格
    UL 認定品:No. E72422
    CSA 認定品:No. CA 101391 (CA5A, CAN/CSA-C22.2 60065, 60950)
    DIN EN60747-5-2 (VDE0884 Part2) 認定品:No. 40024069 (オプション対応いたします)

説明

PS8302L, PS8302L2 は,入力側にGaAlAs 発光ダイオードを使用し,出力側にPIN フォトダイオードと増幅用高速トランジスタを同一チップ上に構成した受光素子を用いた高速フォトカプラです。
高速アナログ出力タイプですので,高速インタフェース回路に最適です。
PS8302L は,表面実装用リード・フォーミング品です。
PS8302L2 は,長沿面表面実装用リード・フォーミング品です。

パラメータ

属性値
Channels (#)1
Data Speed (bps)1 Mbps
Output TypeAnalog
Absolute max. rated Power Supply Voltage (V)35
Isolation Voltage (Vrms)5000
Detector IOH@Vcc35V max. (µA)100
ICCH max. (µA)1
ICCL typ. (µA)150
VOL max. (V)0.4
CTR @IF 16mA Vcc 4.5V Vo 0.4V (%)15 - 15
tPHL/tPLH max. (ns)0.8/0.8
CMTI min. (kV/µs)15
Creepage Distance (mm)8
Safety Standard UL (UL1577)Approved
Safety Standard VDE (EN IEC 60747-5-5)Approved
Safety Standard CSA (CAN/CSA C22.2 62368-1)Approved
型名状態サンプル長期供給在庫パッケージ参考価格(米ドル)Moisture Sensitivity Level (MSL)Pb (Lead) FreeCountry of AssemblyCountry of Wafer Fabrication
PS8302L2-AXActiveAvailable2030 Dec在庫ありPackage1ku | $3.0561YesJAPANJAPAN
PS8302L2-E3-AXActiveN/A2031 Dec在庫切れPackage1ku | $1.4361YesJAPANJAPAN
PS8302L2-V-AXActiveAvailable2030 Dec在庫ありPackage1ku | $3.081YesJAPANJAPAN
PS8302L2-V-E3-AXActiveN/A2031 Dec在庫ありPackage1ku | $1.4361YesJAPANJAPAN
サポートコミュニティ

サポートコミュニティ

ルネサスエンジニアリングコミュニティの技術スタッフから迅速なオンライン技術サポートを受けることができます。
記事を参照する

ナレッジベース

ナレッジベースを参照して、役立つ記事、FAQ、その他の役立つリソースを入手してください。
サポートチケット

サポートチケット

技術的に深い内容や公開したくない内容のご質問はこちらです。