メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)
1 Mbps, 高 CMR アナログ出力形 5 ピン SOP (SO-5) 高速フォトカプラ

パッケージ情報

CADモデル:View CAD Model
Pkg. Type:
Pkg. Code:
Lead Count (#):
Pkg. Dimensions (mm):
Pitch (mm):

環境及び輸出分類情報

Moisture Sensitivity Level (MSL)1
Pb (Lead) FreeYes
ECCN (US)EAR99
HTS (US)8541.49.8000

製品スペック

Moisture Sensitivity Level (MSL)1
Pb (Lead) FreeYes
Assembly LocationJAPAN
Wafer Fab LocationJAPAN
Absolute max. rated Power Supply Voltage (V)35
Breakdown Voltage (BV) (kV rms)3.75
CMTI min. (kV/µs)15
CTR35
CTR @IF 16mA Vcc 4.5V Vo 0.4V (%)15 - 35
CTR Range (%)15 - 15
Channels (#)1
Creepage Distance (mm)4.2
Data Speed (bps)1 Mbps
Detector IOH@Vcc30V max. (µA)100
ICCH max. (µA)2
ICCL typ. (µA)50
IF at CTR (mA)16
Io (mA)8
Isolation Voltage (Vrms)3750
Lead CompliantYes
Longevity2030 12月
MOQ20
Output TypeAnalog
Price (USD)$3.55324
RL at tpHL, tpLH (kohm)2.2
Safety Standard CSA (CAN/CSA C22.2 62368-1)Approved
Safety Standard UL (UL1577)Approved
Safety Standard VDE (EN IEC 60747-5-5)Approved
Tape & ReelNo
Target applicationsInterface of terminals, General inverter, Switching power supply, Modem, Communication devices
VCC (V)35
VOL max. (V)0.4
tPHL (Max) (μs)0.8
tPHL/tPLH max. (ns)0.8/1.2
tPLH (Max) (μs)1.2

説明

PS8101 は,入力側に AlGaAs 発光ダイオードを使用し,出力側に PIN フォトダイオードと増幅用高速トランジスタを同一チップ上に構成した受光素子を用いた高速フォトカプラです。
高耐ノイズ(高 CMR)に加え,小型・薄型タイプですので高密度実装を必要とされる高速インタフェース回路に最適です。