| CADモデル: | View CAD Model |
| Pkg. Type: | |
| Pkg. Code: | |
| Lead Count (#): | |
| Pkg. Dimensions (mm): | |
| Pitch (mm): |
| Moisture Sensitivity Level (MSL) | 1 |
| Pb (Lead) Free | Yes |
| ECCN (US) | EAR99 |
| HTS (US) | 8541.49.8000 |
| Moisture Sensitivity Level (MSL) | 1 |
| Pb (Lead) Free | Yes |
| Assembly Location | JAPAN |
| Wafer Fab Location | JAPAN |
| Absolute max. rated Power Supply Voltage (V) | 35 |
| Breakdown Voltage (BV) (kV rms) | 3.75 |
| CMTI min. (kV/µs) | 15 |
| CTR | 35 |
| CTR @IF 16mA Vcc 4.5V Vo 0.4V (%) | 15 - 35 |
| CTR Range (%) | 15 - 15 |
| Channels (#) | 1 |
| Creepage Distance (mm) | 4.2 |
| Data Speed (bps) | 1 Mbps |
| Detector IOH@Vcc30V max. (µA) | 100 |
| ICCH max. (µA) | 2 |
| ICCL typ. (µA) | 50 |
| IF at CTR (mA) | 16 |
| Io (mA) | 8 |
| Isolation Voltage (Vrms) | 3750 |
| Lead Compliant | Yes |
| Longevity | 2030 12月 |
| MOQ | 20 |
| Output Type | Analog |
| Price (USD) | $3.18782 |
| RL at tpHL, tpLH (kohm) | 2.2 |
| Safety Standard CSA (CAN/CSA C22.2 62368-1) | Approved |
| Safety Standard UL (UL1577) | Approved |
| Tape & Reel | No |
| Target applications | Interface of terminals, General inverter, Switching power supply, Modem, Communication devices |
| VCC (V) | 35 |
| VOL max. (V) | 0.4 |
| tPHL (Max) (μs) | 0.8 |
| tPHL/tPLH max. (ns) | 0.8/1.2 |
| tPLH (Max) (μs) | 1.2 |
PS8101 は,入力側に AlGaAs 発光ダイオードを使用し,出力側に PIN フォトダイオードと増幅用高速トランジスタを同一チップ上に構成した受光素子を用いた高速フォトカプラです。
高耐ノイズ(高 CMR)に加え,小型・薄型タイプですので高密度実装を必要とされる高速インタフェース回路に最適です。