メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)

特長

  • 超小型・薄型パッケージ
    (12ピン Ultra Shrink SOP、ピンピッチ 0.8mm、4.4 (L) × 5.6 (W) × 2.5 (H))
  • 共通リードPS2841-4A: カソード、コレクタ共通
    PS2841-4B: アノード、コレクタ共通
  • 高電流伝達率(CTR = 200% TYP. @ IF = 1mA)
  • 高絶縁耐圧(BV = 1,500 Vr.m.s.)
  • 鉛フリー対応製品
  • テーピング製品の注文番号:
    PS2841-4A-F3: 2,500個/リール
    PS2841-4B-F3: 2,500個/リール
  • 安全規格
    UL認定:UL1577、単一保護

説明

PS2841-4A、PS2841-4BはGaAs発光ダイオードとNPNシリコンフォトトランジスタを含む光結合型アイソレータです。
1つのパッケージに4チャネルを搭載し、高密度実装に対応しています。
PS2841-4A、PS2841-4Bは世界最小クラスのフォトカプラで、PS280x、PS281xシリーズと比較して、実装面積を約50%削減しました。

パラメータ

属性値
Channels (#)4
VCEO max (mA)70
IC max (mA)20
Isolation Voltage (Vrms)1500
CTR (min)%100
CTR (Max)%400
IF at CTR (mA)1
VCE at CTR (V)0.4
SW ton Typ. (µs)20
SW toff Typ. (µs)110
Creepage Distance (mm)4
Safety Standard UL (UL1577)Approved

適用されたフィルター