メインコンテンツに移動
以下のデバイスを代替品として推奨しております。

概要

説明

Support is limited to customers who have already adopted these products.

The PS2801-1 and PS2801-4 are optically coupled isolators containing a GaAs light emitting diode and an NPN silicon phototransistor in a plastic SSOP for high density applications. This package has shield effect to cut off ambient light.

特長

  • High isolation voltage (BV = 2 500 Vr.m.s.)
  • Small and thin package (4,16-pin SSOP, Pin pitch 1.27 mm)
  • High collector to emitter voltage (VCEO = 80 V)
  • High-speed switching (tr = 3 μs TYP., tf == 5 μs TYP.)
  • Ordering number of tape product: PS2801-1-F3, PS2801-4-F3
  • Pb-Free product
  • Safety standards UL approved: No. E72422 BSI approved (BS EN 60065, BS EN 60950) CSA approved: No. CA 101391(CA5A, CAN/CSA-C22.2 60065, 60950) DIN EN 60747-5-5 (VDE 0884-5) approved (Option)

製品比較

アプリケーション

ドキュメント

分類 タイトル 日時
データシート PDF 969 KB
製品別信頼性資料 PDF 185 KB
カタログ PDF 4.79 MB English
カタログ PDF 5.29 MB English
製品変更通知 PDF 163 KB English
5件

設計・開発

モデル

ECADモデル

SamacSysの回路図シンボル、PCBフットプリント、および3D CADモデルは、製品オプションテーブルのCADモデルリンクをクリックすることで参照できます。シンボルまたはモデルが対応していない場合は、SamacSysに直接リクエスト可能です。

Diagram of ECAD Models

製品選択

適用されたフィルター

サポート

サポートコミュニティ

サポートコミュニティ

ルネサスエンジニアリングコミュニティの技術スタッフから迅速なオンライン技術サポートを受けることができます。
FAQを参照

よくあるご質問

一般的な質問や回答を集約しているナレッジベースをご覧ください。
サポートチケット

サポートチケット

技術的に深い内容や公開したくない内容のご質問はこちらです。

よくあるご質問

  1. FAQ 1006150 : 品名:PS2801C-4のCTRランクはPS2801C-1と同じでしょうか?

    PS2801C-1と、PS2801C-4のCTRランクは下記データシートの記載のとおりです   適用製品 フォトカプラ

    1970年1月1日
  2. FAQ 1006150 : 品名:PS2801C-4のCTRランクはPS2801C-1と同じでしょうか?

    PS2801C-1と、PS2801C-4のCTRランクは下記データシートの記載のとおりです   適用製品 フォトカプラ

    1970年1月1日
  3. FAQ 1006150 : 品名:PS2801C-4のCTRランクはPS2801C-1と同じでしょうか?

    PS2801C-1と、PS2801C-4のCTRランクは下記データシートの記載のとおりです   適用製品 フォトカプラ

    1970年1月1日
よくあるご質問からの全ての結果を参照 (6件)