メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation) - 6月はプライド月間として、LGBTQ+の権利や文化、コミュニティについて啓発する世界的な活動月間です

特長

  • AC input response
  • High current transfer ratio (CTR = 200% TYP. @ IF = ±1 mA)
  • High isolation voltage (BV = 3 750 Vr.m.s.)
  • Small and thin package (4-pin SOP)
  • Ordering number of taping product: PS2715-1-F3: 3 500 pcs/reel
  • Pb-Free product
  • Safety standards UL approved: UL1577, Single protection CSA approved: CAN/CSA-C22.2 No. 62368-1, Basic/Supplementary insulation VDE approved: DIN EN 60747-5-5 (Option)

説明

The PS2715-1 is an optically coupled isolator containing a GaAs light emitting diode and an NPN silicon phototransistor in a plastic SOP for high density applications. The package is an SOP (Small Outline Package) type for high density mounting applications.

パラメータ

属性値
Channels (#)1
VCEO max (mA)40
IC max (mA)40
Isolation Voltage (Vrms)3750
CTR (min)%100
CTR (Max)%400
IF at CTR (mA)1
VCE at CTR (V)5
SW tr Typ. (µs)4
SW tf Typ. (µs)5
Creepage Distance (mm)5
Safety Standard UL (UL1577)Approved
Safety Standard VDE (EN IEC 60747-5-5)Approved
Safety Standard CSA (CAN/CSA C22.2 62368-1)Approved
型名状態サンプル長期供給在庫パッケージ参考価格(米ドル)Moisture Sensitivity Level (MSL)Pb (Lead) FreeCountry of AssemblyCountry of Wafer Fabrication
PS2715-1-AActiveAvailable2030 Dec在庫切れPackage1ku | $0.771YesJAPANJAPAN
PS2715-1-F3-AActiveN/A2031 Dec在庫ありPackage1ku | $0.3011YesJAPANJAPAN
サポートコミュニティ

サポートコミュニティ

ルネサスエンジニアリングコミュニティの技術スタッフから迅速なオンライン技術サポートを受けることができます。
記事を参照する

ナレッジベース

ナレッジベースを参照して、役立つ記事、FAQ、その他の役立つリソースを入手してください。
サポートチケット

サポートチケット

技術的に深い内容や公開したくない内容のご質問はこちらです。