メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation) - 6月はプライド月間として、LGBTQ+の権利や文化、コミュニティについて啓発する世界的な活動月間です

特長

  • AC input response
  • High isolation voltage (BV = 3 750 Vr.m.s.)
  • High current transfer ratio (CTR = 100% TYP.)
  • SOP (Small Outline Package) type
  • High-speed switching (tr = 3 μs TYP., tf == 5 μs TYP.)
  • Ordering number of taping product : PS2705-1-F3
  • Safety standards UL approved: No. E72422 BSI approved (BS EN 60065, BS EN 60950) CSA approved: No. CA 101391 (CA5A, CAN/CSA-C22.2 60065, 60950) SEMKO, NEMKO, DEMKO, FIMKO approved (EN 60065, EN 60950) DIN EN 60747-5-5 (VDE 0884-5) approved (Option)

説明

Support is limited to customers who have already adopted these products.

The PS2705-1 is an optically coupled isolator containing a GaAs light emitting diode and an NPN silicon phototransistor. This package is SOP (Small Outline Package) type and has shield effect to cut off ambient light. It is designed for high density mounting applications.

Part NumberStatusSamplesLongevityStockRoHSPackageBudgetary Price (USD)
PS2705-1-ANRNDN/A2030 DecIn StockContactPackage1ku | $0.306
PS2705-1-F3-ANRNDN/A2030 DecIn StockContactPackage1ku | $0.232
PS2705-1-V-ANRNDN/A2030 DecOut of StockRoHS:EN
RoHS:JA
Package
PS2705-1-V-F3-ANRNDN/A2030 DecOut of StockContactPackage1ku | $0.244
サポートコミュニティ

サポートコミュニティ

ルネサスエンジニアリングコミュニティの技術スタッフから迅速なオンライン技術サポートを受けることができます。
記事を参照する

ナレッジベース

ナレッジベースを参照して、役立つ記事、FAQ、その他の役立つリソースを入手してください。
サポートチケット

サポートチケット

技術的に深い内容や公開したくない内容のご質問はこちらです。